17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 材質

    • スチール
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 材質 ステンレス

    • SUS304
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ボンデルワッシャー(グレーゴム)【1~500個入り】

通常単価(税別)
2052,140
税込単価
2262,354
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ねじ穴への雨水の侵入防止に効果的。水密性に優れ、長期間の耐食性も兼ね備えたシーリング用ゴム付き座金です...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

内径 d

(mm)

販売単位

材質 ステンレス

外径

(mm)

標準名称(材質)

RoHS?最小発注数量
[スチール] スチール
4
バラ(1個から購入可能)
-
12
スチール
-
1個
[スチール] スチール
5
箱・パック
-
13
スチール
-
1パック

500個入り

[スチール] スチール
6
箱・パック
-
16
スチール
-
1パック

500個入り

ステンレス
4
バラ(1個から購入可能)
[SUS304] SUS304
12
ステンレス
10
1個
ステンレス
5
バラ(1個から購入可能)
[SUS304] SUS304
13
ステンレス
10
1個
ステンレス
6
バラ(1個から購入可能)
[SUS304] SUS304
16
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205
( 226 )
1日目
1,618
( 1,780 )
1日目
2,140
( 2,354 )
1日目
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
1日目
217
( 239 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ穴への雨水の侵入防止に効果的。水密性に優れ、長期間の耐食性も兼ね備えたシーリング用ゴム付き座金です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

サイズφDt
4mm用12.03.0
5mm用13.03.0
6mm用16.03.0

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンデルワッシャー(グレーゴム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンデルワッシャー(グレーゴム)
ボンデルワッシャー(黒ゴム)
パッキングワッシャー SM(フッ素ゴム)
U字角ワッシャー(1T)
防水ワッシャー(C-1029-WP・ステンレス)
鉄 丸ワッシャー 木材用
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOタキゲン製造SUNCO
通常価格205-205 -1,094129 -55 -236
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類シール座金シール座金シール座金四角座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなし亜鉛メッキ
厚さ t(mm)334.3132.6
表面処理(詳細)なしなしなしなしなし溶融亜鉛メッキ
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング