17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

レニー(高強度ナイロン)寸切(定尺・300)

通常単価(税別)
2,4812,947
税込単価
2,7293,242
通常出荷日:1日目

【長さL(mm)】300。【基本形状】全ねじ。【材質】レニー。【販売単位】バラ(1個から購入可能)。【...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
8
1.25
M8
M8X300
M8-300
10
1個
12
1.75
M12
M12X300
M12-300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,481
( 2,729 )
1日目
2,947
( 3,242 )
1日目

詳細情報

基本情報

【長さL(mm)】300。
【基本形状】全ねじ。
【材質】レニー。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【樹脂材質】RENY(高強度ナイロン)。
【色】乳白色。
【ねじの呼び(M)】8/10/12。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

寸法図
呼び径
M
ピッチ
P
M81.25
M101.5
M121.75

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レニー(高強度ナイロン)寸切(定尺・300)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レニー(高強度ナイロン)寸切(定尺・300)
ポリカーボネート 寸切 定尺=300
断熱工法用 エンプラ寸切ボルト
樹脂全ねじ RENY
RENY 寸切りボルト
ポリカーボネート 六角穴付きボルト
メーカーSUNCOSUNCOイイファスミスミ日本ケミカルスクリュー八幡ねじ
通常価格2,481-1,684 -2,234 -980 -2,310 -92
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜19日目
長さL(mm)300300100030030020
材質レニーポリカーボネートエンジニアリングプラスチックス樹脂樹脂樹脂
樹脂材質RENY(高強度ナイロン)PC(ポリカーボネート)POMRENYRENYPC(ポリカーボネート)
基本形状全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ標準(丸)
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング