17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ポリカーボネート 虫ねじ

通常単価(税別)
234247
税込単価
257272
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【材質】ポリカーボネート。【販売単位】バラ(1個から購入可能)。【樹脂材質】PC(ポリカーボネート)。...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
3
4
0.5
透明
M3
M3X4
M3-4
10
1個
4
6
0.7
透明
M4
M4X6
M4-6
10
1個
6
6
1
M6
M6X6
M6-6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
239
( 263 )
1日目
247
( 272 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】ポリカーボネート。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【樹脂材質】PC(ポリカーボネート)。
【色】透明。
【ねじの呼び(M)】3/4/6。
【長さL(mm)】4/6。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び径
d
ピッチ
p
M30.5
M40.7
M61

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボネート 虫ねじのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
脆くなったタップに
4
満足度:4.0
脆くなったタップに追加工ができず、これ以上脆くなることを防ぐためにこの樹脂ねじを使っています。 強い強度が必要でない箇所...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカーボネート 虫ねじ
ポリカーボネート 六角ボルト
ポリカーボネート 十字穴付(+)ナベ小ねじ
ポリカーボネート 十字穴付(+)皿小ねじ
PC(ポリカーボネート) 六角ボルト
ポリカーボネート 六角穴付きボルト
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO日本ケミカルスクリュー八幡ねじ
通常価格234-37 -19 -79 -123 -92
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目
材質ポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネート樹脂樹脂
樹脂材質PC(ポリカーボネート)PC(ポリカーボネート)PC(ポリカーボネート)PC(ポリカーボネート)PCPC(ポリカーボネート)
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング