17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

波板ビス 鉄板小波用 専用パッキン付 防水【1~250個入り】

通常単価(税別)
36719,098
税込単価
40421,008
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ステンレス製(SUS304)の大型座金で波板を完全に押さえる事が可能な建材用スクリュー。【特長】・専用...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

材質

表面処理

販売単位

RoHS?最小発注数量
25
スチール
[塗装・コーティング] シルバー焼付塗装
箱・パック
-
1パック

250個入り

35
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
箱・パック
10
1パック

200個入り

25
[ステンレス] SUS410
[銀・銅・錫メッキ] スズメッキ
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,300
( 13,530 )
1日目
19,098
( 21,008 )
1日目
367
( 404 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製(SUS304)の大型座金で波板を完全に押さえる事が可能な建材用スクリュー。
【特長】
・専用パッキン(EPDM)で防水機能も完璧。
・ねじ部は下穴不要のドリルねじで自動ストップ機構により波板がつぶれない。
・小波板(32波)専用タイプ。
・鉄下地用/木下地用波座ビス。
【用途】
・屋根や壁に便利。

商品情報

商品概要

特長

特長

  • 専用パッキン(E.P.D.M)で防水は完璧。
  • 自動ストップ機構により、ナミイタがつぶれない。
  • ステンレス製(304)の大型座金でナミイタのおさえは完璧。
  • ドリルビスのため、下穴をあける必要がない。
 
外形図

外形図

 
ネジサイズ用途材質・表面処理座金サイズ波板の種類首下から
ストッパー
までの長さ
パッキン
(EPDM)
5×25鉄板小波
32山
鉄 ラスパートシルバー
SUS410 スズメッキ
鉄(ユニクロ) ステンキャップ
28.6W×30.5L×12.4h12.5S12.5S15D×7t×3.5d

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

波板ビス 鉄板小波用 専用パッキン付 防水のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ポリカ波板設置に使用
5
満足度:5.0
ポリカ波板で雨よけの庇設置時に使用 波板専用品なので当然ピッタリと設置、固定できました。 値段も安いので満足です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスレート工事に使用する座金やパッキンにはどんなものがありますか?
A
座金は山座、曲座、深座、平座など、パッキンはコーキングタイプや黒フェルトタイプなどがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
波板ビス 鉄板小波用 専用パッキン付 防水
波板専用ビス スレート小波
波板ビス ステンキャップ 鉄板大波用
ポリカ波板ビス (木下地用) 十字穴付 トラス頭 ポリカ傘・パッキン付
ポリカ波板ビス (鉄下地用) 六角頭 ポリカ傘・パッキン付
波板取付ビス
メーカーフジテックフジテックフジテックフジテックフジテックダイドーハント
通常価格367-7,964 -6,7006,7348,8032,203 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目
種類波板用ねじ波板用ねじ波板用ねじ波板用ねじ波板用ねじ波板用ねじ
ねじの呼び(M)555555
よく一緒に購入される商品

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング