メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カラーキャップ なべ頭用 茶色

型番:

CPNHBR-PL-M4-14.6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPNHBR-PL-M4-14.6の仕様・寸法情報

適用ねじの呼び(M)
4
材質
樹脂
表面処理
なし
長さ(mm)
14.6
高さ(mm)
5.6
茶色
販売単位
バラ(1個から購入可能)
-
-

商品情報

商品概要 

ネジ込み後の耐蝕、色合わせに。

ネジ込み後の耐蝕、色合わせに。

  1. 1.優れた耐蝕性。
  2. 2.完全シールのユニークな設計。
  3. 3.経済的なコスト。
外形図

外形図

サイズDH
M414.65.6
M518.06.0

型番リスト

表示件数
型番
CPNHBR-PL-M4-14.6

適用ねじの呼び(M)

長さ

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
4
14.6
5.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207
( 228 )
1日目

詳細情報

基本情報

茶色のピアスねじ用頭キャップ。
【特長】
・PAN(なべ)頭用とヘクス(六角)頭の2種類があり、ねじ込み後の耐蝕、色合わせに使用可能。
・グリップの効果で太陽の熱影響を受けても外れない。
・自由傾斜構造とフレキシブルスカートで直角に撃ち込まれていなくても最大6度まで完全シール可能。
・100mの風速風圧に耐え雨の浸透はない。
・ネジの材質と異なる建材の結合で重大な障害となる電気腐食も防止。
【用途】
・耐食性・防水性及び装飾性が要求される外装はもちろん、内装用途にも最適。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーキャップ なべ頭用 茶色の型番CPNHBR-PL-M4-14.6のページです。 型番CPNHBR-PL-M4-14.6に関する仕様情報を記載しております。
カラーキャップ なべ頭用 茶色のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐蝕性、耐熱性等は大丈夫でしょうか?
A
材質(軟質塩化ビニル)は自動車の窓枠シール材にして厳選されたものと同一で、耐寒・耐熱・耐候(紫外線を含む)性の十分保証されたものです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーキャップ なべ頭用 茶色
カラーキャップ なべ頭用 グレー
カラーキャップ なべ頭用 ベージュ
カラーキャップ なべ頭用 クリーム
カラーキャップ なべ頭用 シルバーグレー
カラーキャップ 六角頭用 グレー
メーカー九飛勢螺九飛勢螺九飛勢螺九飛勢螺九飛勢螺九飛勢螺
通常価格207206 -206 -206 -206 -208
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
表面処理なしなしなしなしなしなし
茶色グレーベージュクリームシルバーグレーグレー
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング