17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カラーキャップ なべ頭用 シルバーグレー

通常単価(税別)
206207
税込単価
227228
通常出荷日:1日目

薄い白色のピアスねじ用頭キャップ。【特長】・PAN(なべ)頭用、ねじ込み後の耐蝕、色合わせに使用可能。...

詳細を確認
  • 外観色はシルバーグレーとなります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

ネジ込み後の耐蝕、色合わせに。

ネジ込み後の耐蝕、色合わせに。

  1. 1.優れた耐蝕性。
  2. 2.完全シールのユニークな設計。
  3. 3.経済的なコスト。
外形図

外形図

サイズDH
M414.65.6
M518.06.0

型番リスト

表示件数

適用ねじの呼び(M)

長さ

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
4
14.6
5.6
1個
5
18
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207
( 228 )
1日目
206
( 227 )
1日目

詳細情報

基本情報

薄い白色のピアスねじ用頭キャップ。
【特長】
・PAN(なべ)頭用、ねじ込み後の耐蝕、色合わせに使用可能。
・グリップの効果で太陽の熱影響を受けても外れません。
・自由傾斜構造とフレキシブルスカートの働きで、ねじが直角に打ち込まれていなくても最大6°までなら完全シールでき、100mの風速風圧に耐え雨の浸透はありません。
・ネジの材質と異なる建材の結合で重大な障害となる電気腐食も防止します。
・材質(軟質塩化ビニール)は、自動車の窓枠シール材として厳選されたものと同一で耐寒・耐熱・耐候(紫外線を含む)性の十分保証された物です。
・シール目的に開発された他の製品に比べて、非常に大きいコストメリットがあります。
【用途】
・耐食性・防水性及び装飾性が要求される外装はもちろん、内装用途にも最適。

ご注意

  • 外観色はシルバーグレーとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーキャップ なべ頭用 シルバーグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐蝕性、耐熱性等は大丈夫でしょうか?
A
材質(軟質塩化ビニル)は自動車の窓枠シール材にして厳選されたものと同一で、耐寒・耐熱・耐候(紫外線を含む)性の十分保証されたものです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーキャップ なべ頭用 シルバーグレー
カラーキャップ なべ頭用 グレー
カラーキャップ 六角頭用 グレー
カラーキャップ なべ頭用 茶色
カラーキャップ なべ頭用 クリーム
カラーキャップ なべ頭用 ベージュ
メーカー九飛勢螺九飛勢螺九飛勢螺九飛勢螺九飛勢螺九飛勢螺
通常価格206-206 -208207206 -206 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
表面処理なしなしなしなしなしなし
シルバーグレーグレーグレー茶色クリームベージュ
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング