17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • なし
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • 三価クロメート
    • クロメートメッキ
    • ニッケルメッキ
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ JIS【100~5000個入り】

通常単価(税別)
3,2247,827特別価格
税込単価
3,5468,610特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【種類(用途)】平座金。【種類】平座金。【材質】スチール。【販売単位】箱・パック。【材質 スチール】S...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

表面処理

厚さ t

(mm)

表面処理(詳細)

外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
8.5
三価クロメート
1.6
[三価クロメート] 三価ホワイト
18
M8
10
1パック

1500個入り

10
10.5
三価クロメート
1.6
[三価クロメート] 三価ホワイト
22
M10
10
1パック

1000個入り

12
12.5
三価クロメート
2.3
[三価クロメート] 三価ホワイト
26
M12
10
1パック

500個入り

16
17
三価クロメート
2.6
[三価クロメート] 三価ホワイト
32
M16
10
1パック

300個入り

20
21
三価クロメート
3.2
[三価クロメート] 三価ホワイト
40
M20
10
1パック

150個入り

12
12.5
[なし] なし
2.3
[なし] なし
26
M12
10
1パック

500個入り

6
6.5
クロメートメッキ
1
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
13
M6
-
1パック

5000個入り

8
8.5
クロメートメッキ
1.6
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
18
M8
-
1パック

1500個入り

16
17
クロメートメッキ
2.6
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
32
M16
-
1パック

300個入り

24
25.5
クロメートメッキ
4
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
48
M24
-
1パック

100個入り

8
8.5
ニッケルメッキ
1.6
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
18
M8
10
1パック

1500個入り

12
12.5
ニッケルメッキ
2.3
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
26
M12
10
1パック

500個入り

20
21
ニッケルメッキ
3.2
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
40
M20
10
1パック

150個入り

6
6.5
ユニクロメッキ
1
ユニクロメッキ
13
M6
-
1パック

5000個入り

8
8.5
ユニクロメッキ
1.6
ユニクロメッキ
18
M8
-
1パック

1500個入り

10
10.5
ユニクロメッキ
1.6
ユニクロメッキ
22
M10
-
1パック

1000個入り

12
12.5
ユニクロメッキ
2.3
ユニクロメッキ
26
M12
-
1パック

500個入り

13
13.5
ユニクロメッキ
2.3
ユニクロメッキ
26
M13
-
1パック

500個入り

16
17
ユニクロメッキ
2.6
ユニクロメッキ
32
M16
-
1パック

300個入り

20
21
ユニクロメッキ
3.2
ユニクロメッキ
40
M20
-
1パック

150個入り

22
23.5
ユニクロメッキ
3.2
ユニクロメッキ
44
M22
-
1パック

130個入り

24
25.5
ユニクロメッキ
4
ユニクロメッキ
48
M24
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,528
( 6,081 )
1日目
5,319
( 5,851 )
1日目
5,600
( 6,160 )
1日目
5,089
( 5,598 )
1日目
4,698
( 5,168 )
1日目
3,224
( 3,546 )
1日目
6,586
( 7,245 )
1日目
4,270
( 4,697 )
1日目
3,249
( 3,574 )
1日目
3,904
( 4,294 )
1日目
7,8273,522
( 3,874 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,814
( 8,595 )
1日目
6,640
( 7,304 )
1日目
5,638
( 6,202 )
1日目
3,854
( 4,239 )
1日目
4,1282,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,653
( 4,018 )
1日目
3,587
( 3,946 )
1日目
3,249
( 3,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,252
( 3,577 )
1日目
3,364
( 3,700 )
1日目
3,904
( 4,294 )
1日目

詳細情報

基本情報

【種類(用途)】平座金。
【種類】平座金。
【材質】スチール。
【販売単位】箱・パック。
【材質 スチール】SPCC。
【表面処理】なし/三価クロメート/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/ニッケルメッキ。
【内径 d(mm)】6.5/8.5/10.5/12.5/13.5/17/21/23.5/24.5/25.5。
【ねじの呼び(M)】6/8/10/12/13/16/20/22/24。
【厚さ t(mm)】1/1.6/2.3/2.6/3.2/4。
【表面処理(詳細)】なし/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/グリーンクロメート/黒色クロメート/ニッケルメッキ。
【外径(mm)】13/18/22/26/32/40/44/48。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ JIS:関連画像

厚み 寸法

丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ JIS:関連画像

ワッシャー 外形図

呼び 内径(d) 厚さ(t) 外径(D)
基準寸法 許容差 基準寸法 基準寸法 許容差
2 2.3 +0.15
0
0.4 6 0
-0.3
2.3 2.6 0.5 7
2.6 2.9 0.5 7.5 0
-0.35
3 3.3 +0.2
0
0.5 8
3.5 3.8 0.5 9
4 4.5 0.8 10
4.5 5 0.8 12
5 5.5 0.8 12 0
-0.4
6 6.5 +0.25
0
1 13
8 8.5 1.6 18
10 10.5 +0.3
0
1.6 22
12 12.5 2.3 26 0
-0.5
14 15 2.6 30
16 17 2.6 32
18 19 +0.35
0
2.6 36 0
-0.6
20 21 3.2 40
22 23.5 3.2 44
24 25.5 4 48
27 28.5 4 52
30 31.5 +0.4
0
4.5 58 0
-0.8
33 34.5 4.5 62
36 38 5 68
39 41 5 72
42 44 6 78
45 47 6 82
48 50 6 88 0
-1
52 54 6 95

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ JISのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ JIS
丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ ISO
丸ワッシャー JIS スチール 表面処理なし
鉄 並丸ワッシャー
鉄 丸ワッシャー 木材用
丸ワッシャー ISO スチール 表面処理なし
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格3,224-2,822 -219 -223 -236205 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
販売単位箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
材質 スチールSPCCSPCCSPCCSS400相当SPHCSPCC
標準名称(材質)スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング