17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 表面処理(詳細)

    • 三価クロメート
    • クロメートメッキ
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ ISO【150~3500個入り】

通常単価(税別)
2,82213,595
税込単価
3,10414,955
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【種類(用途)】平座金。【種類】平座金。【材質】スチール。【販売単位】箱・パック。【材質 スチール】S...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

表面処理

厚さ t

(mm)

表面処理(詳細)

外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
6.4
三価クロメート
1.6
[三価クロメート] 三価ホワイト
12.5
M6
10
1パック

3500個入り

6
6.4
クロメートメッキ
1.6
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
12.5
M6
-
1パック

3500個入り

12
13
クロメートメッキ
2.5
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
24
M12
-
1パック

500個入り

16
17
クロメートメッキ
3
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
30
M16
-
1パック

300個入り

20
21
クロメートメッキ
3
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
37
M20
-
1パック

150個入り

6
6.4
ユニクロメッキ
1.6
ユニクロメッキ
12.5
M6
-
1パック

3500個入り

8
8.4
ユニクロメッキ
1.6
ユニクロメッキ
17
M8
-
1パック

1500個入り

10
10.5
ユニクロメッキ
2
ユニクロメッキ
21
M10
-
1パック

1000個入り

12
13
ユニクロメッキ
2.5
ユニクロメッキ
24
M12
-
1パック

500個入り

16
17
ユニクロメッキ
3
ユニクロメッキ
30
M16
-
1パック

300個入り

20
21
ユニクロメッキ
3
ユニクロメッキ
37
M20
-
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,595
( 14,955 )
1日目
4,667
( 5,134 )
1日目
3,402
( 3,742 )
1日目
3,544
( 3,898 )
1日目
2,822
( 3,104 )
1日目
5,264
( 5,790 )
1日目
3,911
( 4,302 )
1日目
4,497
( 4,947 )
1日目
3,456
( 3,802 )
1日目
3,368
( 3,705 )
1日目
2,822
( 3,104 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【種類(用途)】平座金。
【種類】平座金。
【材質】スチール。
【販売単位】箱・パック。
【材質 スチール】SPCC。
【表面処理】三価クロメート/ユニクロメッキ/クロメートメッキ。
【内径 d(mm)】6.4/8.4/10.5/13/17/21/23/25。
【ねじの呼び(M)】6/8/10/12/16/20/22/24。
【厚さ t(mm)】1.6/2/2.5/3/4。
【表面処理(詳細)】三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ。
【外径(mm)】12.5/17/21/24/30/37/39/44。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

種類小形丸・みがき丸みがき丸
呼び径dtD
基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差
66.4+0.25
0
1.6±0.1512.50
-0.4
88.41.617
1010.5+0.3
0
2±0.2210
-0.5
12132.5±0.2524
16173±0.330
2021+0.35
0
3370
-0.6
(22)23339
24254±0.444

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ ISOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ ISO
丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ JIS
丸ワッシャー ISO スチール 表面処理なし
鉄 並丸ワッシャー
鉄 丸ワッシャー 木材用
丸ワッシャー JIS スチール 表面処理なし
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格2,822-3,224 -205 -223 -236219 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
販売単位箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
材質 スチールSPCCSPCCSPCCSS400相当SPHCSPCC
標準名称(材質)スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング