17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ファイバーワッシャー(赤)【1~2000個入り】

通常単価(税別)
20310,621
税込単価
22311,683
通常出荷日:1日目

気密性を高めたり、部材を傷から守るといった目的で使用されます。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

販売単位

外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.6
0.5
バラ(1個から購入可能)
5
10
1個
3.2
0.8
バラ(1個から購入可能)
8
10
1個
4
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
10
1個
5
0.8
バラ(1個から購入可能)
12
10
1個
6.5
1
箱・パック
13
10
1パック

1000個入り

8
1
箱・パック
18
10
1パック

2000個入り

10.5
1.6
バラ(1個から購入可能)
22
10
1個
12.5
2
バラ(1個から購入可能)
26
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203
( 223 )
1日目
203
( 223 )
1日目
205
( 226 )
1日目
205
( 226 )
1日目
3,140
( 3,454 )
1日目
10,621
( 11,683 )
1日目
217
( 239 )
1日目
223
( 245 )
1日目

詳細情報

基本情報

気密性を高めたり、部材を傷から守るといった目的で使用されます。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

一部規格表上にあっても、取り扱いの無い型式がございます。予めご了承下さい。

商品概要

外形図

外形図

呼び内径外径厚み
基本
寸法
許容差基本
寸法
許容差基本
寸法
許容差
2.62.8+0.155.0+0
-0.3
0.5±0.05
33.2+0.28.0+0
-0.35
0.8±0.1
44.0+0.310±0.20.8±0.08
55.0+0.312±0.20.8±0.08
66.5+0.313±0.31.0±0.1
88.0+0.518±0.21.0±0.1
1010.5+0.322+0
-0.5
1.6±0.1
1212.5+0.326+0
-0.5
2.0±0.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバーワッシャー(赤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバーワッシャー(赤)
ファイバーワッシャー(白)
鉄 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)
丸ワッシャー ISO小形 スチール 表面処理なし
ステンレス パッキングワッシャー SM (NBR)
丸ワッシャー JIS小形 ステンレス 表面処理なし
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格203-203 -34 -211 -108 -206 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類平座金平座金ばね座金平座金シール座金平座金
表面処理なしなし三価クロメート生地なしなし
表面処理(詳細)なしなし三価ホワイト生地なしなし
標準名称(材質)スチールスチールスチールスチールステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング