17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ファイバーワッシャー(白)

通常単価(税別)
203386
税込単価
223425
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

気密性を高めたり、部材を傷から守るといった目的で使用されます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.6
0.5
5
10
1個
3
0.8
8
10
1個
4
0.8
10
10
1個
5
0.8
12
10
1個
6
1
13
10
1個
10
1.6
22
10
1個
12
2
26
10
1個
16
2
32
10
1個
20
2
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203
( 223 )
1日目
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
1日目
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
1日目
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
263
( 289 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
1日目

詳細情報

基本情報

気密性を高めたり、部材を傷から守るといった目的で使用されます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び内径外径厚み
基本
寸法
許容差基本
寸法
許容差基本
寸法
許容差
2.628+0.155.0+0
-0.3
0.5±0.05
33.2+0.28.0+0
-0.35
0.8±0.1
44.0+0.310±0.20.8±0.08
55.0+0.312±0.20.8±0.08
66.5+0.313±0.31.0±0.1
88.0+0.518±0.21.0±0.1
1010.5+0.322+0
-0.5
1.6±0.1
1212.5+0.326+0
-0.5
2.0±0.2
1617.0+0.1532+0
-0.6
2.0±0.2
2021.0+0.3540+0
-0.6
2.0±0.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバーワッシャー(白)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
トランスの絶縁ワッシャー
4
満足度:4.0
少ない数量で購入できていつも大変助かっています。 板厚の熱い物が選べればベストです。
0人が参考にしています。
ベアリングの予圧
5
満足度:5.0
アンギュラベアリングの予圧に使用。ナットの押える力が分散されベアリングの動きが良くなった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバーワッシャー(白)
GTワッシャー(SH)
SUS316Ⅼ ばね座金
ばね座金(スプリングワッシャー) インチサイズ
ウェッジロックワッシャー 材質:スチール(鉄)
丸ワッシャー JIS小形 ステンレス 表面処理なし
メーカーSUNCO互省製作所ミスミサイマコーポレーションアキュレイトSUNCO
通常価格203-32 -64 -111 -73 -206 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
種類平座金ばね座金ばね座金ばね座金ノルトロックワッシャ平座金
表面処理なし生地なしパシペート亜鉛メッキなし
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)なし生地なしパシペート亜鉛メッキなし
標準名称(材質)スチール----ステンレス
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング