メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 厚み・長さ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ポリアセタール ブッシュ

通常単価(税別)
212円~290円
税込単価
233円~319円
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

耐熱温度は80から120℃、耐衝撃性や耐摩耗性に優れております。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼びABCt1t2
M2.663.62.611.1
M3(小)73.63.012.3
M3(大)74.03.011.4
M495.04.013
M5126.05.015

型番リスト

表示件数

外径

内径

厚み・長さ

RoHS2(10物質)?最小発注数量
6
2.6
2.1
対応
1個
7
3.1
2.4
対応
1個
7
3
3.3
対応
1個
9
4
4
対応
1個
12
5
6
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
290円
( 319円 )
1日目
240円
( 264円 )
在庫品1日目当日出荷可能
240円
( 264円 )
在庫品1日目当日出荷可能
212円
( 233円 )
在庫品1日目当日出荷可能
242円
( 266円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐熱温度は80から120℃、耐衝撃性や耐摩耗性に優れております。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリアセタール ブッシュのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ブッシュ
4
満足度:4.0
耐熱効果もあり価格も安いと思います。 加工業者よりこちらの方が安かったです。
0人が参考にしています。
アンテナエレメントぶれ防止
5
満足度:5.0
アンテナエレメントの固定・ぶれ防止に使用しています。 経年経過等で交換が必要になり今回注文させて頂きました。 製品的には...もっと読む
0人が参考にしています。
ビス固定位置用のスペーサーとして利用
4
満足度:4.0
特殊形状のスペーサーとして初めて使用。リンク機構の節部分で、M3のビス固定位置に使用。リンク材とリンク材のコスレ防止に使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリアセタール ブッシュ
ポリアセタール スペーサー
POM(ポリアセタール)/スペーサー
PBT ブッシュ(成型品)/Z-M
PBT ブッシュ/Z0000-0000
セラミックスブッシュ/R0000-0000
メーカーSUNCOSUNCO日本ケミカルスクリュー廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格212円-60円 -7円 -12円 -44円 -285円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜
材質樹脂ポリアセタールポリアセタール樹脂樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

非金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト