メカニカル部品技術窓口

確定しました

ポリアセタール丸ワッシャー 1.5T

通常単価(税別)
217
税込単価
239
通常出荷日:1日目

【種類(用途)】平座金。【種類】平座金。【材質】樹脂。【表面処理】なし。【内径 d(mm)】6。【ねじ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

WS1.5T-POM-M6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WS1.5T-POM-M6の仕様・寸法情報

内径 d(mm)
6
厚さ t(mm)
1.5
材質
樹脂
材質 樹脂
[POMポリアセタール(ジュラコン)] POMポリアセタール(ジュラコン)
種類(用途)
平座金
種類
平座金
ねじの呼び(M)
6
表面処理
なし
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)
なし
外径(mm)
10
ねじM径
M6
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WS1.5T-POM-M6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217
( 239 )
1日目

詳細情報

基本情報

【種類(用途)】平座金。
【種類】平座金。
【材質】樹脂。
【表面処理】なし。
【内径 d(mm)】6。
【ねじの呼び(M)】6。
【厚さ t(mm)】1.5。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【材質 樹脂】POMポリアセタール(ジュラコン(R))。
【表面処理(詳細)】なし。
【外径(mm)】10。
「ジュラコン(R)」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標である。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリアセタール丸ワッシャー 1.5Tの型番WS1.5T-POM-M6のページです。 型番WS1.5T-POM-M6に関する仕様情報を記載しております。
ポリアセタール丸ワッシャー 1.5Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリアセタール丸ワッシャー 1.5T
ポリアセタール丸ワッシャー 0.5T
ポリアセタール丸ワッシャー 0.8T
ナイロン製 丸ワッシャー
ポリカーボネート 丸ワッシャー 特殊サイズ
PA(ポリアミド=ナイロン)/セット山形ワッシャー
メーカーSUNCOSUNCOSUNCO八幡ねじSUNCO日本ケミカルスクリュー
通常価格21720720936206115
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目19日目1日目2日目
内径 d(mm)65310.534.6
厚さ t(mm)1.50.50.81.60.83.5
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂POMポリアセタール(ジュラコン)POMポリアセタール(ジュラコン)POMポリアセタール(ジュラコン)PA(6ナイロン)PC(ポリカーボネート)ポリアミド
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング