17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

EPDMゴム 丸ワッシャー

通常単価(税別)
226300
税込単価
249330
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【種類(用途)】平座金。【種類】平座金。【材質】EPDMゴム。【硬度】65°(±5)【表面処理】なし。...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

ねじの呼び(M)

外径

(mm)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
3
1.5
3
8
M3
10
1個
4
1.5
4
10
M4
10
1個
5
2
5
12
M5
10
1個
6
2
6
13
M6
10
1個
8
2
8
20
M8
10
1個
10
2
10
22
M10
10
1個
12
3
12
24
M12
10
1個
14
3
14
30
M14
10
1個
16
3
16
32
M16
10
1個
18
3
18
36
M18
10
1個
20
3
20
40
M20
10
1個
22
3
22
45
M22
10
1個
24
3
24
50
M24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
238
( 262 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
262
( 288 )
在庫品1日目当日出荷可能
266
( 293 )
在庫品1日目当日出荷可能
277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能
284
( 312 )
1日目
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【種類(用途)】平座金。
【種類】平座金。
【材質】EPDMゴム。
【硬度】65°(±5)
【表面処理】なし。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【表面処理(詳細)】なし。
【内径 d(mm)】3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24。
【ねじの呼び(M)】3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24。
【厚さ t(mm)】1.5/2/3。
【外径(mm)】8/10/12/13/20/22/24/30/36/40/45/50。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び径内径
d
外径
D
厚み
t
3381.5
44101.5
55122.0
66132.0
88202.0
1010222.0
1212243.0
1414303.0
1616323.0
1818363.0
2020403.0
2222453.0
2424503.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EPDMゴム 丸ワッシャーのレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
振動の大きい箇所、ボルトの受けに
5
満足度:5.0
切っても使えるので使用用途が広がりました。 クッション性も抜群です。
1人が参考にしています。
ブラインドリベットのパッキンとして
5
満足度:5.0
以前は工具屋さんに型を渡して加工をお願いしていましたが、業者の方が廃業されて入手できなくなり、ミスミさんのページで見つけ...もっと読む
0人が参考にしています。
回転機器に使用しています
5
満足度:5.0
当社で設計を含めて製作している、回転機器のストッパとしてこの商品を使いました。思った通りのストッパになり、特に問題ありま...もっと読む
0人が参考にしています。
試作装置に使用しています
4
満足度:4.0
自社で製作している試作装置に使用しています。他の部品を取り付ける際にシール目的でこの商品を使用しています。使ってみて充分...もっと読む
0人が参考にしています。
防水ケースのパッキンとして
4
満足度:4.0
防水ケースに取り付けたケーブルクランプの根元に防水パッキンとして使用しました。径も色々あり、用途は他にもありそうです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EPDMゴム 丸ワッシャー
EPDMゴム 丸ワッシャー 特殊サイズ
シリコンゴム 丸ワッシャー
NBRゴム 丸ワッシャー
CNRゴム 丸ワッシャー
ナイロン製 丸ワッシャー
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO八幡ねじ
通常価格226-216 -218 -215 -215 -36
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目19日目
材質ゴムゴムゴムゴムゴム樹脂
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング