17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CNRゴム 丸ワッシャー

通常単価(税別)
215226
税込単価
237249
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【種類(用途)】平座金。【種類】平座金。【材質】ゴム。【表面処理】なし。【販売単位】バラ(1個から購入...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

ねじの呼び(M)

外径

(mm)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
4
1.5
4
10
M4
10
1個
5
2
5
12
M5
10
1個
6
2
6
13
M6
10
1個
8
2
8
20
M8
10
1個
10
2
10
22
M10
10
1個
12
3
12
24
M12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【種類(用途)】平座金。
【種類】平座金。
【材質】ゴム。
【表面処理】なし。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【表面処理(詳細)】なし。
【内径 d(mm)】4/5/6/8/10/12。
【ねじの呼び(M)】4/5/6/8/10/12。
【厚さ t(mm)】1.5/2/3。
【外径(mm)】10/12/13/20/22/24。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び径内径
d
外径
D
厚み
t
44101.5
55122.0
66132.0
88202.0
1010222.0
1212243.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CNRゴム 丸ワッシャーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社製品に使用
4
満足度:4.0
ゴム製の平座金で、自社製品に使用しています。規格もサイズも自社製品にマッチしたものを選択出来て、安価なことと1個から注文...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CNRゴム 丸ワッシャー
シリコンゴム 丸ワッシャー
EPDMゴム 丸ワッシャー
NBRゴム 丸ワッシャー
EPDMゴム 丸ワッシャー 特殊サイズ
ナイロン製 丸ワッシャー
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO八幡ねじ
通常価格215-218 -226 -215 -216 -36
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目19日目
材質ゴムゴムゴムゴムゴム樹脂
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング