メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PVDF 丸ワッシャー

通常単価(税別)
262
税込単価
288
通常出荷日:1日目

【種類(用途)】 平座金 【種類】 平座金 【材質】 樹脂 【表面処理】 なし 【販売単...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

WS-PVDF-M3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WS-PVDF-M3の仕様・寸法情報

内径 d(mm)
3
厚さ t(mm)
0.5
材質
樹脂
材質 樹脂
PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
種類(用途)
平座金
種類
平座金
ねじの呼び(M)
3
表面処理
なし
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)
なし
外径(mm)
7
ねじM径
M3
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WS-PVDF-M3

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

ねじの呼び(M)

外径

(mm)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
3
0.5
3
7
M3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
262
( 288 )
1日目

詳細情報

基本情報

【種類(用途)】 平座金
【種類】 平座金
【材質】 樹脂
【表面処理】 なし
【販売単位】 バラ(1個から購入可能)
【材質】樹脂 PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
【表面処理】(詳細) なし
【内径 d(mm)】 3 4 5 6 8 10
【ねじの呼び(M)】 3 4 5 6 8 10
【厚さ t(mm)】 0.5 0.8 1 1.6 2
【外径(mm)】 7 9 10 12.5 17 21

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び径内径
d
外径
D
厚み
t
33.270.5
44.390.8
55.3101
66.412.51.6
88.4171.6
1010.5212

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVDF 丸ワッシャーの型番WS-PVDF-M3のページです。 型番WS-PVDF-M3に関する仕様情報を記載しております。
PVDF 丸ワッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVDF 丸ワッシャー
ナイロン製 丸ワッシャー
平座金(PEEK/PP/PVDF)
PTFE 丸ワッシャー
ポリアセタール 丸ワッシャー
PPS 丸ワッシャー
メーカーSUNCO八幡ねじ八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格26236311 -122 -208 -47 -
通常出荷日1日目19日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PVDF(ポリフッ化ビニリデン)PA(6ナイロン)-PTFE(四ふっ化エチレン:ふっ素樹脂)POMポリアセタール(ジュラコン)PPS(ポリフェニレンサルファイド)
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング