17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PP(ポリプロピレン) 丸ワッシャー

通常単価(税別)
231286特別価格
税込単価
254315特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【種類(用途)】平座金。【種類】平座金。【材質】樹脂。【表面処理】なし。【販売単位】バラ(1個から購入...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

ねじの呼び(M)

外径

(mm)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
4
0.8
4
9
M4
10
1個
5
1
5
10
M5
10
1個
6
1.6
6
12.5
M6
10
1個
8
1.6
8
17
M8
10
1個
10
2
10
21
M10
10
1個
12
2.5
12
24
M12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
271
( 298 )
在庫品1日目当日出荷可能
282
( 310 )
在庫品1日目当日出荷可能
286214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【種類(用途)】平座金。
【種類】平座金。
【材質】樹脂。
【表面処理】なし。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【材質 樹脂】PP(ポリプロピレン)。
【表面処理(詳細)】なし。
【内径 d(mm)】4/5/6/8/10/12。
【ねじの呼び(M)】4/5/6/8/10/12。
【厚さ t(mm)】0.8/1/1.6/2/2.5。
【外径(mm)】9/10/12.5/17/21/24。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び径内径
d
外径
D
厚み
t
44.390.8
55.3101
66.412.51.6
88.4171.6
1010.5212
1213242.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PP(ポリプロピレン) 丸ワッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PP(ポリプロピレン) 丸ワッシャー
PP(ポリプロピレン)/ワッシャー
樹脂ワッシャ PP
ナイロン製 丸ワッシャー
【クリーン洗浄品】樹脂ワッシャ PP
PVDF 丸ワッシャー
メーカーSUNCO日本ケミカルスクリューミスミ八幡ねじミスミSUNCO
通常価格231-135 -70 -36-262
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目19日目3日目1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PA(6ナイロン)PP(ポリプロピレン)PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング