17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

レニー黒 高強度ナイロン 丸ワッシャー

通常単価(税別)
33296
税込単価
36326
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【種類(用途)】平座金。【種類】平座金。【材質】樹脂。【表面処理】なし。【販売単位】バラ(1個から購入...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

ねじの呼び(M)

外径

(mm)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
3
0.5
3
7
M3
10
1個
4
0.8
4
9
M4
10
1個
5
1
5
10
M5
10
1個
6
1.6
6
12.5
M6
10
1個
8
1.6
8
17
M8
10
1個
10
2
10
21
M10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
282
( 310 )
在庫品1日目当日出荷可能
296
( 326 )
1日目

詳細情報

基本情報

【種類(用途)】平座金。
【種類】平座金。
【材質】樹脂。
【表面処理】なし。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【材質樹脂】RENY(ポリアミドMXD6)。
【表面処理(詳細)】なし。
【内径 d(mm)】3/4/5/6/8/10。
【ねじの呼び(M)】3/4/5/6/8/10。
【厚さ t(mm)】0.5/0.8/1/1.6/2。
【外径(mm)】7/9/10/12.5/17/21。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び径内径
d
外径
D
厚み
t
33.270.5
44.390.8
55.3101
66.412.51.6
88.4171.6
1010.5212

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レニー黒 高強度ナイロン 丸ワッシャーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
委託製品製作時の取っ手の固定に使用
5
満足度:5.0
委託製品製作時の取っ手の固定に使用しています。使用している取っ手がステンレス製のため、組ねじとの間にスペーサーとしての役...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レニー黒 高強度ナイロン 丸ワッシャー
レニー(高強度ナイロン) 丸ワッシャー
ナイロン製 丸ワッシャー
ナイロン 丸ワッシャー(小形)
PTFE 丸ワッシャー
PVDF 丸ワッシャー
メーカーSUNCOSUNCO八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格33-125 -36224 -122 -262
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂RENY(ポリアミドMXD6)RENY(ポリアミドMXD6)PA(6ナイロン)PA(6ナイロン)PTFE(四ふっ化エチレン:ふっ素樹脂)PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング