メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポリカーボネート 丸ワッシャー 特殊サイズ

通常単価(税別)
206
税込単価
227
通常出荷日:1日目

【種類(用途)】平座金。【種類】平座金。【材質】樹脂。【表面処理】なし。【内径 d(mm)】3。【ねじ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

WSX-PC-M3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSX-PC-M3の仕様・寸法情報

内径 d(mm)
3
厚さ t(mm)
0.8
材質
樹脂
材質 樹脂
PC(ポリカーボネート)
種類(用途)
平座金
種類
平座金
ねじの呼び(M)
3
表面処理
なし
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)
なし
外径(mm)
10
ねじM径
M3
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WSX-PC-M3
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206
( 227 )
1日目

詳細情報

基本情報

【種類(用途)】平座金。
【種類】平座金。
【材質】樹脂。
【表面処理】なし。
【内径 d(mm)】3。
【ねじの呼び(M)】3。
【厚さ t(mm)】0.8。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【材質 樹脂】PC(ポリカーボネート)。
【表面処理(詳細)】なし。
【外径(mm)】10。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び径内径
d
外径
D
厚み
t
33.3100.8

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボネート 丸ワッシャー 特殊サイズの型番WSX-PC-M3のページです。 型番WSX-PC-M3に関する仕様情報を記載しております。
ポリカーボネート 丸ワッシャー 特殊サイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカーボネート 丸ワッシャー 特殊サイズ
ナイロン セットワッシャー(組込用)(特殊サイズ)
ナイロン製 丸ワッシャー
ポリアセタール丸ワッシャー 0.5T
ポリアセタール丸ワッシャー 0.8T
ポリアセタール丸ワッシャー 1.5T
メーカーSUNCOSUNCO八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格206204 -36207209217
通常出荷日1日目在庫品1日目〜19日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
内径 d(mm)33.6510.5536
厚さ t(mm)0.80.81.60.50.81.5
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PC(ポリカーボネート)PA(6ナイロン)PA(6ナイロン)POMポリアセタール(ジュラコン)POMポリアセタール(ジュラコン)POMポリアセタール(ジュラコン)
種類(用途)平座金特殊形状平座金平座金平座金平座金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング