17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ポリスライダー 丸ワッシャー 0.25t

通常単価(税別)
203218
税込単価
223240
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【種類(用途)】平座金。【種類】平座金。【材質】樹脂。【表面処理】なし。【厚さ t(mm)】0.25。...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

ねじの呼び(M)

外径

(mm)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
1.6
1
3.2
M1
10
1個
2
2
4
M2
10
1個
2.5
2.5
4.7
M2.5
10
1個
3
3
5.4
M3
10
1個
3.5
3.5
6
M3.5
10
1個
4.5
4
7.2
M4
10
1個
5
5
8
M5
10
1個
6
6
9.5
M6
10
1個
7
7
11
M7
10
1個
8
8
12
M8
10
1個
10
10
15
M10
10
1個
12
12
18
M12
10
1個
15
15
23
M15
10
1個
4
4
6.5
M4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
1日目
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
203
( 223 )
1日目
204
( 224 )
1日目
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
210
( 231 )
1日目
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
207
( 228 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【種類(用途)】平座金。
【種類】平座金。
【材質】樹脂。
【表面処理】なし。
【厚さ t(mm)】0.25。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【材質 樹脂】ポリスライダー。
【表面処理(詳細)】なし。
【厚さ t(mm)】0.25。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び径内径
d
外径
D
厚み
t
1.61.63.20.13
0.25
0.5
22.14
2.52.64.7
33.15.4
3.53.66
44.16.5
4.54.67.2
55.28
66.29.5
77.211
88.212
1010.215
1212.218
1515.223

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリスライダー 丸ワッシャー 0.25tのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
板金組付けのワッシャーとして
5
満足度:5.0
塗装板をネジ止めする時に、塗装面の傷防止のため本ワッシャーを使っています。
0人が参考にしています。
スラストワッシャー
4
満足度:4.0
ワッシャーと名前が付くと、ねじで締め付けるものと思いがちだが、 スラストベアリングのように相対回転する部品の間にはさんで...もっと読む
0人が参考にしています。
メナテナンス時に利用
4
満足度:4.0
当社で顧客より請け負った生産設備機械のメンテナンス時に使用しています。機械メーカーから部品が入手できなかったので、仕様の...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の摩耗止めとして
5
満足度:5.0
機械のベアリングと軸についているE止め輪の間にセットしました。 以前ベアリングとEリングが共廻りして軸溝を削り、破損し...もっと読む
0人が参考にしています。
商品開発に掛かる構成部品として
5
満足度:5.0
SPCC材の間に挟んで、金属同士の摺動摩耗を防いでいます。今のところ金属の直接接触を防いでくれています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリスライダー 丸ワッシャー 0.25t
ポリスライダー 丸ワッシャー 0.13t
ポリアセタール丸ワッシャー 0.5T
ポリアセタール丸ワッシャー 1.0T
ポリアセタール丸ワッシャー 0.8T
ポリアセタール丸ワッシャー 1.5T
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格203-203 -207208 -209217
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
厚さ t(mm)0.250.130.510.81.5
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂ポリスライダーポリスライダーPOMポリアセタール(ジュラコン)POMポリアセタール(ジュラコン)POMポリアセタール(ジュラコン)POMポリアセタール(ジュラコン)
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング