17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ロックネジ 1種【1~50個入り】

通常単価(税別)
34319,160
税込単価
37721,076
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

プレス金型用に特に考慮された、六角穴付止めねじです。他の用途にも、広く利用可能です。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ねじ山種類

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
8
メートル並目
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X8
M10-8
10
1個
12
8
メートル細目
バラ(1個から購入可能)
M12
M12X8
M12-8
10
1個
14
8
メートル細目
バラ(1個から購入可能)
M14
M14X8
M14-8
10
1個
16
10
メートル細目
バラ(1個から購入可能)
M16
M16X10
M16-10
10
1個
18
10
メートル細目
バラ(1個から購入可能)
M18
M18X10
M18-10
10
1個
22
12
メートル細目
バラ(1個から購入可能)
M22
M22X12
M22-12
10
1個
26
12
メートル細目
箱・パック
M26
M26X12
M26-12
10
1パック

50個入り

28
12
メートル細目
バラ(1個から購入可能)
M28
M28X12
M28-12
10
1個
30
12
メートル細目
バラ(1個から購入可能)
M30
M30X12
M30-12
10
1個
33
14
メートル細目
バラ(1個から購入可能)
M33
M33X14
M33-14
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
343
( 377 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能
415
( 457 )
在庫品1日目当日出荷可能
465
( 512 )
在庫品1日目当日出荷可能
536
( 590 )
在庫品1日目当日出荷可能
572
( 629 )
1日目
19,160
( 21,076 )
1日目
764
( 840 )
1日目
751
( 826 )
在庫品1日目当日出荷可能
896
( 986 )
1日目

詳細情報

基本情報

プレス金型用に特に考慮された、六角穴付止めねじです。他の用途にも、広く利用可能です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

外形図

規格表

dsねじ谷径TB
M3   P0.52.45931.5
M4   P0.73.24232
M5   P0.84.13442.5
M6   P1.04.91753
M8   P1.256.64764
M10   P1.58.37685
M12   P1.510.37684
M14   P1.512.37686
M16   P1.514.376106
M18   P1.516.376108
M20   P1.518.376108
M22   P1.520.3761210
M24   P1.522.3761210
M26   P1.524.3761214
M27   P1.525.3761214
M28   P1.526.3761214
M30   P1.528.3761214
M32   P1.530.3761214
M33   P1.531.3761414
M34   P1.532.3761414
M36   P1.534.3761817
M38   P1.536.3761817
M40   P1.538.3761817
M45   P1.543.3761817
M50   P1.548.3762519
M56   P1.554.3762519
M68   P1.566.3762519

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックネジ 1種のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ネジとして使用しました。
5
満足度:5.0
使っている工具のネジ山が潰れてしまったので購入しました。自分で作るより安いので購入しました。ネジも問題なく使用できました...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備品に
5
満足度:5.0
外販設備品組み付けに際し各所に使用しています。振動による緩みが懸念される部位に対してはもちろん、その他部位にても、得意先...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックネジ 1種
ロックネジ 2種
六角穴付 止めねじ 平先 日産ネジ製
六角穴付 止めねじ 棒先 日産ネジ製
【クリーン洗浄品】チタン 六角穴付止ねじ くぼみ先
すり割り付き止めねじ くぼみ先 インチサイズ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOミスミサイマコーポレーション
通常価格343-346 -316 -354-685 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目〜
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴マイナス
基本形状止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
材質スチールスチールスチールスチール純チタン2種ステンレスA2
表面処理黒色酸化被膜黒色酸化被膜黒色酸化被膜黒色酸化被膜なしパシペート
先端形状その他特殊形状平先平先ノーズ付くぼみ先くぼみ先

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング