17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0【1~110個入り】

通常単価(税別)
1946,081
税込単価
2136,689
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【詳細形状】標準。【取付穴形状】なし。【ねじ山種類】メートル細目。【ねじの呼び(M)】10/12。【長...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

標準名称(材質)

RoHS?最小発注数量
[スチール] スチール
12
30
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M12
M12X30
M12-30
スチール
10
1パック

100個入り

[スチール] スチール
12
35
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M12
M12X35
M12-35
スチール
10
1パック

90個入り

[スチール] スチール
12
40
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M12
M12X40
M12-40
スチール
10
1パック

75個入り

[スチール] スチール
12
50
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M12
M12X50
M12-50
スチール
10
1パック

60個入り

[スチール] スチール
12
25
箱・パック
[なし] なし
1.5
M12
M12X25
M12-25
スチール
10
1パック

110個入り

[スチール] スチール
12
30
箱・パック
[なし] なし
1.5
M12
M12X30
M12-30
スチール
10
1パック

100個入り

[スチール] スチール
12
40
箱・パック
[なし] なし
1.5
M12
M12X40
M12-40
スチール
10
1パック

75個入り

[スチール] スチール
12
40
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M12
M12X40
M12-40
スチール
-
1パック

75個入り

[ステンレス] ステンレス
10
16
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1
M10
M10X16
M10-16
ステンレス
10
1個
[ステンレス] ステンレス
10
20
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1
M10
M10X20
M10-20
ステンレス
10
1個
[ステンレス] ステンレス
10
25
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1
M10
M10X25
M10-25
ステンレス
10
1個
[ステンレス] ステンレス
10
30
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1
M10
M10X30
M10-30
ステンレス
10
1個
[ステンレス] ステンレス
10
35
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1
M10
M10X35
M10-35
ステンレス
10
1個
[ステンレス] ステンレス
10
40
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1
M10
M10X40
M10-40
ステンレス
10
1個
[ステンレス] ステンレス
10
45
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1
M10
M10X45
M10-45
ステンレス
10
1個
[ステンレス] ステンレス
10
50
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1
M10
M10X50
M10-50
ステンレス
10
1個
[ステンレス] ステンレス
10
55
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1
M10
M10X55
M10-55
ステンレス
10
1個
[ステンレス] ステンレス
10
60
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1
M10
M10X60
M10-60
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,081
( 6,689 )
1日目
5,910
( 6,501 )
1日目
5,335
( 5,869 )
1日目
4,918
( 5,410 )
1日目
4,656
( 5,122 )
1日目
4,524
( 4,976 )
1日目
4,027
( 4,430 )
1日目
5,286
( 5,815 )
1日目
194
( 213 )
1日目
255
( 281 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
1日目
284
( 312 )
1日目
315
( 347 )
在庫品1日目当日出荷可能
335
( 369 )
1日目
388
( 427 )
1日目
522
( 574 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】標準。
【取付穴形状】なし。
【ねじ山種類】メートル細目。
【ねじの呼び(M)】10/12。
【長さL(mm)】15/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60。
【材質】スチール/ステンレス。
【表面処理】なし/三価ホワイト/クロメートメッキ/グリーンクロメート/黒色クロメート/クロームメッキ/パーカー/ダクロタイズド。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)、箱・パック。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0の外形図
ねじの
呼び
(d)
ピッチ
(p)
kse
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差
M101.07±0.3140
-0.7
16.2
M121.581719.6

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
社内組立品
4
満足度:4.0
値段も安いし、納期も短いのでとても助かっています。次回も注文したいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0
小形六角ボルト(全ネジ)(B=14)(細目P=1.5)
六角ボルト(全ねじ)(細目・P=1.5/2.0)
小形六角ボルト 半ねじ 細目
小形六角ボルト 半ねじ
鉄 小形六角ボルト(半ねじ)(細目)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格194-80 -78 -115 -102 -153 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
詳細形状標準標準標準小径小径標準
ねじ山種類メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目メートル並目メートル細目
ねじ種類全ねじ全ねじ全ねじ半ねじ半ねじ半ねじ
よく一緒に購入される商品

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング