17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が67型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
    • なし
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

六角ボルト 半ねじ 細目【1~100個入り】

通常単価(税別)
15712,035
税込単価
17313,239
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【詳細形状】標準。【取付穴形状】なし。【材質】スチール。【ねじ山種類】メートル細目。【ねじの呼び(M)...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が67型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
35
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X35
M10-35
10
1個
10
40
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X40
M10-40
10
1パック

100個入り

10
45
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X45
M10-45
10
1個
10
50
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X50
M10-50
10
1個
10
60
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X60
M10-60
10
1個
10
65
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X65
M10-65
10
1個
10
70
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X70
M10-70
10
1個
10
75
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X75
M10-75
10
1個
10
80
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X80
M10-80
10
1個
10
90
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X90
M10-90
10
1個
10
95
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X95
M10-95
10
1パック

100個入り

10
100
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X100
M10-100
10
1個
10
110
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X110
M10-110
10
1個
10
115
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X115
M10-115
10
1パック

70個入り

10
120
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X120
M10-120
10
1パック

70個入り

10
125
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X125
M10-125
10
1パック

60個入り

10
130
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X130
M10-130
10
1パック

60個入り

10
150
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
-
M10
M10X150
M10-150
-
1個
12
40
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M12
M12X40
M12-40
10
1個
12
45
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M12
M12X45
M12-45
10
1個
12
50
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M12
M12X50
M12-50
10
1個
12
55
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M12
M12X55
M12-55
10
1個
12
60
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M12
M12X60
M12-60
10
1個
12
85
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M12
M12X85
M12-85
10
1パック

50個入り

12
100
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M12
M12X100
M12-100
10
1個
14
70
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M14
M14X70
M14-70
10
1個
14
110
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M14
M14X110
M14-110
10
1個
14
130
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M14
M14X130
M14-130
10
1個
16
80
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M16
M16X80
M16-80
10
1個
16
90
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M16
M16X90
M16-90
10
1個
16
100
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M16
M16X100
M16-100
10
1個
16
110
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M16
M16X110
M16-110
10
1個
20
70
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M20
M20X70
M20-70
10
1個
10
60
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.25
M10
M10X60
M10-60
10
1個
10
80
箱・パック
[なし] なし
1.25
M10
M10X80
M10-80
10
1パック

60個入り

10
90
箱・パック
[なし] なし
1.25
M10
M10X90
M10-90
10
1パック

50個入り

12
40
箱・パック
[なし] なし
1.25
M12
M12X40
M12-40
10
1パック

70個入り

12
45
箱・パック
[なし] なし
1.25
M12
M12X45
M12-45
10
1パック

65個入り

12
60
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.25
M12
M12X60
M12-60
10
1個
12
100
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.25
M12
M12X100
M12-100
10
1個
14
75
箱・パック
[なし] なし
1.5
M14
M14X75
M14-75
10
1パック

50個入り

14
110
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
M14
M14X110
M14-110
10
1個
14
120
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
M14
M14X120
M14-120
10
1個
14
130
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
M14
M14X130
M14-130
10
1個
14
140
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
M14
M14X140
M14-140
10
1個
14
150
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
M14
M14X150
M14-150
10
1個
10
60
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M10
M10X60
M10-60
-
1個
10
90
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M10
M10X90
M10-90
-
1パック

50個入り

10
100
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M10
M10X100
M10-100
-
1個
12
80
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M12
M12X80
M12-80
-
1個
12
90
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M12
M12X90
M12-90
-
1個
14
65
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M14
M14X65
M14-65
-
1個
14
70
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M14
M14X70
M14-70
-
1個
14
110
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M14
M14X110
M14-110
-
1個
14
130
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M14
M14X130
M14-130
-
1個
14
150
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M14
M14X150
M14-150
-
1個
16
90
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M16
M16X90
M16-90
-
1個
20
100
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M20
M20X100
M20-100
-
1パック

20個入り

10
45
バラ(1個から購入可能)
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M10
M10X45
M10-45
-
1個
10
55
バラ(1個から購入可能)
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M10
M10X55
M10-55
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
294
( 323 )
1日目
6,627
( 7,290 )
1日目
308
( 339 )
1日目
314
( 345 )
1日目
166
( 183 )
1日目
184
( 202 )
1日目
161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能
157
( 173 )
1日目
202
( 222 )
1日目
232
( 255 )
1日目
12,035
( 13,239 )
1日目
266
( 293 )
1日目
428
( 471 )
1日目
9,838
( 10,822 )
1日目
10,170
( 11,187 )
1日目
8,856
( 9,742 )
1日目
9,366
( 10,303 )
1日目
309
( 340 )
7日目
200
( 220 )
1日目
175
( 193 )
1日目
236
( 260 )
1日目
197
( 217 )
1日目
209
( 230 )
1日目
9,165
( 10,082 )
1日目
400
( 440 )
1日目
366
( 403 )
1日目
422
( 464 )
1日目
600
( 660 )
1日目
284
( 312 )
1日目
400
( 440 )
1日目
349
( 384 )
1日目
621
( 683 )
1日目
834
( 917 )
1日目
298
( 328 )
1日目
5,073
( 5,580 )
1日目
4,613
( 5,074 )
1日目
5,841
( 6,425 )
1日目
5,745
( 6,320 )
1日目
360
( 396 )
1日目
443
( 487 )
1日目
8,704
( 9,574 )
1日目
339
( 373 )
1日目
336
( 370 )
1日目
350
( 385 )
1日目
373
( 410 )
1日目
483
( 531 )
1日目
332
( 365 )
1日目
6,063
( 6,669 )
1日目
283
( 311 )
在庫品1日目当日出荷可能
291
( 320 )
1日目
373
( 410 )
1日目
517
( 569 )
1日目
432
( 475 )
1日目
402
( 442 )
1日目
456
( 502 )
1日目
554
( 609 )
1日目
317
( 349 )
1日目
9,036
( 9,940 )
1日目
306
( 337 )
1日目
323
( 355 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】標準。
【取付穴形状】なし。
【材質】スチール。
【ねじ山種類】メートル細目。
【ねじの呼び(M)】10/12/14/16/20。
【長さL(mm)】35~150。
【表面処理】生地/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ/クロームメッキ/パーカー。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)、箱・パック。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

六角ボルト 半ねじ 細目の外形図
ねじの
呼び
(d)
ピッチ
(p)
kse
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差
M101.257±0.2170
-0.25
19.6
M121.258190
-0.35
21.9
M141.592225.4
M161.5102427.7
M201.5133034.6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト 半ねじ 細目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ボルト 半ねじ 細目
六角ボルト 半ねじ
鉄 六角ボルト(半ねじ)(細目)
小形六角ボルト 半ねじ 細目
六角ボルト ステンレス 半ねじ
鉄 小形六角ボルト(半ねじ)(細目)
メーカーSUNCO丸ヱム製作所SUNCOSUNCO八幡ねじSUNCO
通常価格157-1,345 -87 -115 -871153 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜1日目〜在庫品1日目〜8日目1日目〜
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質スチールSUS304スチールSWCH相当ステンレススチール
詳細形状標準標準標準小径標準標準
ねじ山種類メートル細目メートル並目メートル細目メートル細目メートル並目メートル細目
ねじ種類半ねじ半ねじ半ねじ半ねじ半ねじ半ねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング