17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドリスクHEX ドリルねじ フランジ付六角頭【180~250個入り】

ドリスクHEX ドリルねじ フランジ付六角頭
通常単価(税別)
3,1124,673
税込単価
3,4235,140
通常出荷日:1日目

120~250個入りの商品です。フランジと呼ばれる円錐形のつばと頭部の凹みが特徴です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

ドリスクHEX ドリルねじ フランジ付六角頭:関連画像

 

ドリスクHEX ドリルねじ フランジ付六角頭の外形図

 

サイズ L d k
頭径
H
頭高さ
d
ねじ径
S
ねじ部長さ
適用板厚
5×45 45.0 10.8 5.2 5.0 全ねじ 4.5mmまで
5×50 50.0
6×25 25.0 12.8 6.5 6.0 6.0mmまで
6×35 35.0
6×45 40.0
6×50 50.0

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

最小発注数量
5
50
1パック

180個入り

6
25
1パック

250個入り

6
35
1パック

180個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,112
( 3,423 )
1日目
4,673
( 5,140 )
1日目
4,461
( 4,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

120~250個入りの商品です。フランジと呼ばれる円錐形のつばと頭部の凹みが特徴です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドリスクHEX ドリルねじ フランジ付六角頭のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリスクHEX ドリルねじ フランジ付六角頭
鉄 ドリスクHEX
ドリスク皿
鉄 ドリスク ラッパ
ニューポイント六角座付ポイント5
鉄 ドリスク ウエハー
メーカーKNフジニッテイSUNCOKNフジニッテイSUNCOコクブSUNCO
通常価格3,112-2,477 -206 -2,286 -13,515 -2,982 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
詳細形状標準標準標準標準
取付穴形状なしなし十字穴十字穴なし十字穴
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ三価ホワイトユニクロメッキ
ねじ山種類ドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング