17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が100型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

超低頭六角ボルト

通常単価(税別)
2801,953
税込単価
3082,148
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【詳細形状】極低頭【取付穴形状】なし【基本形状】六角【材質】ステンレス【表面処理】なし【ねじ山種類】メ...

詳細を確認
未確定:候補が100型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

超低頭六角ボルトの外形図

規格表

ねじの
呼び
BHL
基準寸法許容差基準寸法許容差
M35.5+0
-0.2
1.5±0.15L寸6~25は荒先
M47+0
-0.2
1.5±0.1L寸6~25はL寸30からの切断加工
L寸30のみヘッダーポイント
M58+0
-0.2
2.0±0.15L寸8~25はL寸30からの切断加工
L寸30のみヘッダーポイント
M610+0
-0.6
2.0±0.25L寸10~25はL寸30からの切断加工
L寸30のみヘッダーポイント
M813+0
-0.7
2.0±0.25L寸15~25はL寸30からの切断加工
L寸35~45はL寸50からの切断加工
L寸30・50のみヘッダーポイント
M1014+0
-0.7
2.0±0.3L寸10~25はL寸30からの切断加工
L寸30のみヘッダーポイント
M1217+0
-0.7
3.0±0.3L寸15~25はL寸30から切断加工
L寸30~70はヘッダーポイント
M1624+0
-0.8
5.0±0.3L寸25はL寸50から切断加工
L寸30~65は先取
M2030+0
-0.8
7.0±0.35L寸35~60は先取

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
M3
M3×6
M3-6
-
1個
3
8
0.5
M3
M3×8
M3-8
-
1個
3
10
0.5
M3
M3×10
M3-10
-
1個
3
15
0.5
M3
M3×15
M3-15
-
1個
3
20
0.5
M3
M3×20
M3-20
-
1個
3
25
0.5
M3
M3×25
M3-25
-
1個
4
6
0.7
M4
M4×6
M4-6
10
1個
4
8
0.7
M4
M4×8
M4-8
-
1個
4
10
0.7
M4
M4×10
M4-10
-
1個
4
12
0.7
M4
M4×12
M4-12
-
1個
4
15
0.7
M4
M4×15
M4-15
-
1個
4
20
0.7
M4
M4×20
M4-20
-
1個
4
25
0.7
M4
M4×25
M4-25
-
1個
4
30
0.7
M4
M4×30
M4-30
-
1個
4
35
0.7
M4
M4×35
M4-35
-
1個
4
40
0.7
M4
M4×40
M4-40
-
1個
4
45
0.7
M4
M4×45
M4-45
-
1個
4
50
0.7
M4
M4×50
M4-50
-
1個
5
5
0.8
M5
M5×5
M5-5
-
1個
5
6
0.8
M5
M5×6
M5-6
-
1個
5
8
0.8
M5
M5×8
M5-8
-
1個
5
10
0.8
M5
M5×10
M5-10
-
1個
5
12
0.8
M5
M5×12
M5-12
-
1個
5
15
0.8
M5
M5×15
M5-15
-
1個
5
20
0.8
M5
M5×20
M5-20
-
1個
5
25
0.8
M5
M5×25
M5-25
-
1個
5
30
0.8
M5
M5×30
M5-30
-
1個
5
35
0.8
M5
M5×35
M5-35
-
1個
5
40
0.8
M5
M5×40
M5-40
-
1個
5
45
0.8
M5
M5×45
M5-45
-
1個
5
50
0.8
M5
M5×50
M5-50
-
1個
6
5
1
M6
M6×5
M6-5
-
1個
6
6
1
M6
M6×6
M6-6
-
1個
6
8
1
M6
M6×8
M6-8
-
1個
6
10
1
M6
M6×10
M6-10
-
1個
6
12
1
M6
M6×12
M6-12
-
1個
6
14
1
M6
M6×14
M6-14
10
1個
6
15
1
M6
M6×15
M6-15
10
1個
6
16
1
M6
M6×16
M6-16
-
1個
6
20
1
M6
M6×20
M6-20
-
1個
6
22
1
M6
M6×22
M6-22
-
1個
6
25
1
M6
M6×25
M6-25
-
1個
6
30
1
M6
M6×30
M6-30
-
1個
8
6
1.25
M8
M8×6
M8-6
-
1個
8
8
1.25
M8
M8×8
M8-8
-
1個
8
15
1.25
M8
M8×15
M8-15
10
1個
8
16
1.25
M8
M8×16
M8-16
-
1個
8
18
1.25
M8
M8×18
M8-18
-
1個
8
20
1.25
M8
M8×20
M8-20
10
1個
8
22
1.25
M8
M8×22
M8-22
-
1個
8
25
1.25
M8
M8×25
M8-25
10
1個
8
30
1.25
M8
M8×30
M8-30
10
1個
8
35
1.25
M8
M8×35
M8-35
10
1個
8
40
1.25
M8
M8×40
M8-40
10
1個
8
45
1.25
M8
M8×45
M8-45
10
1個
8
50
1.25
M8
M8×50
M8-50
10
1個
10
10
1.5
M10
M10×10
M10-10
10
1個
10
12
1.5
M10
M10×12
M10-12
10
1個
10
15
1.5
M10
M10×15
M10-15
10
1個
10
16
1.5
M10
M10×16
M10-16
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
528
( 581 )
1日目
423
( 465 )
1日目
423
( 465 )
1日目
424
( 466 )
1日目
425
( 468 )
1日目
378
( 416 )
1日目
308
( 339 )
在庫品1日目当日出荷可能
308
( 339 )
1日目
308
( 339 )
1日目
280
( 308 )
1日目
308
( 339 )
1日目
280
( 308 )
1日目
280
( 308 )
1日目
350
( 385 )
1日目
392
( 431 )
1日目
392
( 431 )
1日目
392
( 431 )
1日目
392
( 431 )
1日目
409
( 450 )
1日目
409
( 450 )
1日目
370
( 407 )
1日目
296
( 326 )
1日目
296
( 326 )
1日目
325
( 358 )
1日目
296
( 326 )
1日目
296
( 326 )
1日目
325
( 358 )
1日目
409
( 450 )
1日目
409
( 450 )
1日目
409
( 450 )
1日目
449
( 494 )
1日目
425
( 468 )
1日目
425
( 468 )
1日目
425
( 468 )
1日目
343
( 377 )
1日目
343
( 377 )
在庫品1日目当日出荷可能
349
( 384 )
1日目
349
( 384 )
在庫品1日目当日出荷可能
425
( 468 )
1日目
343
( 377 )
在庫品1日目当日出荷可能
425
( 468 )
1日目
343
( 377 )
1日目
405
( 446 )
1日目
572
( 629 )
1日目
458
( 504 )
1日目
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
458
( 504 )
1日目
458
( 504 )
1日目
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
458
( 504 )
1日目
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
425
( 468 )
在庫品1日目当日出荷可能
385
( 424 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
437
( 481 )
在庫品1日目当日出荷可能
437
( 481 )
在庫品1日目当日出荷可能
567
( 624 )
在庫品1日目当日出荷可能
774
( 851 )
在庫品1日目当日出荷可能
506
( 557 )
在庫品1日目当日出荷可能
627
( 690 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】極低頭
【取付穴形状】なし
【基本形状】六角
【材質】ステンレス
【表面処理】なし
【ねじ山種類】メートル並目
【販売単位】バラ(1個から購入可能)
【ねじの呼び(M)】3/4/5/6/8/10/12/16/20
【長さL(mm)】5~100
【ピッチ(mm)】0.5/0.7/0.8/1/1.25/1.5/1.75/2/2.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超低頭六角ボルトのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
開口部のフタの固定に使用しています
5
満足度:5.0
床に開けた、配管用の開口部のフタの固定に使用しています。床にアンカーナットを打ち、この商品でフタを固定しました。顧客先か...もっと読む
0人が参考にしています。
油圧チャック用
5
満足度:5.0
油圧チャックの蓋部分に使用しています。ボルトの頭が出てしまうと油圧チャックの機能が損なわれてしまうので、この商品のように...もっと読む
0人が参考にしています。
外販用設備制作時の付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販用設備制作時の付帯部品として要所に使用しています。安心、安全を担保するためにも、過去の利用実績に過不及ない満足感を得...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超低頭六角ボルト
極低頭六角ボルト
低頭六角穴付ボルト
超低頭六角ボルト(ウィット)
【クリーン洗浄品】極低頭六角ボルト
ステンレス 超低頭 六角ボルト
メーカーSUNCOミスミ八幡ねじSUNCOミスミSUNCO
通常価格280-180 -40409 --314 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目1日目3日目在庫品1日目〜
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目ウィット並目メートル並目メートル並目
詳細形状極低頭極低頭低頭低頭極低頭極低頭
取付穴形状なしなし六角穴なしなしなし
基本形状六角六角標準(丸)六角六角六角
材質ステンレスSUS304相当SCMスチールSUS304相当ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング