メカニカル部品技術窓口

確定しました

スチールLIVE DNL 十字穴付(+) ドリルねじ(平頭) スチールハウス用【700個入り】

通常単価(税別)
5,410
税込単価
5,951
通常出荷日:1日目

【ねじの呼び(M)】4.8。【長さ】16。【材質】スチール。【表面処理】三価クロメート。【表面処理(詳...

詳細を確認

型番:

CSPSLSDNL-STU-D4.8-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (700個入り)

CSPSLSDNL-STU-D4.8-16の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4.8
長さ
16
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
表面処理(詳細)
三価ホワイト
取付穴形状
[十字穴] 十字穴
販売単位
箱・パック
ねじ山の種類
ドリルねじ
詳細形状
超極低頭
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CSPSLSDNL-STU-D4.8-16
RoHS?最小発注数量
10
1パック

700個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,410
( 5,951 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】4.8。
【長さ】16。
【材質】スチール。
【表面処理】三価クロメート。
【表面処理(詳細)】三価ホワイト。
【取付穴形状】十字穴。
【販売単位】箱・パック。
【ねじ山の種類】ドリルねじ。
【詳細形状】超極低頭。

商品情報

商品概要

スチールLIVE DNL 十字穴付(+) ドリルねじ(平頭) スチールハウス用:関連画像

頂部 外形図

スチールLIVE DNL 十字穴付(+) ドリルねじ(平頭) スチールハウス用:関連画像

外形図

太さ×長さ 頭径 十字穴 最大板厚
d×L1 D Q mm
4.8×16 9.0 2番 4.0

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールLIVE DNL 十字穴付(+) ドリルねじ(平頭) スチールハウス用の型番CSPSLSDNL-STU-D4.8-16のページです。 型番CSPSLSDNL-STU-D4.8-16に関する仕様情報を記載しております。
スチールLIVE DNL 十字穴付(+) ドリルねじ(平頭) スチールハウス用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールLIVE DNL 十字穴付(+) ドリルねじ(平頭) スチールハウス用
フラワーヘッド ALC 木下地 十字穴付
パーチビストラス十字穴付
ファスコン 十字穴 皿・小頭(D=6)
コーススレッド モドトラス ヤマヒロ十字穴付
スプーンねじ
メーカー北村精工ヤマヒロSUNCOフジテックSUNCOSUNCO
通常価格5,4103,3505,1002594,6213,943
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)4.85.5445.53.8
長さ1670142510038
材質スチールスチールスチールステンレススチールスチール
表面処理三価クロメートクロメートメッキクロメートメッキなし三価クロメート三価クロメート
表面処理(詳細)三価ホワイトクロメートメッキ-なし三価ホワイト三価ブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング