17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ねじ部長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラスマイナス穴付(+-) なべタッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=30

通常単価(税別)
48274
税込単価
53301
通常出荷日:1日目

ガイト部分が先端30mm(G=30)タイプですのでねじ効かせ部分が深い用です。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ねじ部長さ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
4
55
35
M4
M4X55
M4-55
10
1個
4
60
40
M4
M4X60
M4-60
10
1個
4.5
60
40
M4.5
M4.5X60
M4.5-60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242
( 266 )
1日目
48
( 53 )
1日目
274
( 301 )
1日目

詳細情報

基本情報

ガイト部分が先端30mm(G=30)タイプですのでねじ効かせ部分が深い用です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び径44.5
dk基準寸法7.08.0
許容差0
-0.5
0
-0.6
k基準寸法2.62.9
許容差±0.15
m参考4.24.6
十字穴の番号2
幅n1.00
深さt1.401.60
ガイド部G約30
d最大4.004.50
最小3.854.35
ねじの山数25.4mmに付き1816

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスマイナス穴付(+-) なべタッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスマイナス穴付(+-) なべタッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=30
十字穴付(+) なべタッピンねじ(2種ガイド付 BRP形 G=30)
プラスマイナス穴付(+-) なべタッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=10
プラスマイナス穴付(+-) なべタッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=40
プラスマイナス穴付(+-) なべタッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=50
プラスマイナス穴付(+-) なべタッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=25
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格48-59 -210 -260266240
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
詳細形状なべなべなべなべなべなべ
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状プラスマイナス十字穴プラスマイナスプラスマイナスプラスマイナスプラスマイナス
材質ステンレスSUS304相当ステンレスステンレスステンレスステンレス
表面処理なしなしなしなしなしなし

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト