メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ねじ部長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=10【1000個入り】

型番:

CSPCSN-SUS-TP4-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CSPCSN-SUS-TP4-25の仕様・寸法情報

詳細形状
ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
25
ねじ山種類
タッピングねじ
取付穴形状
十字穴
材質
[ステンレス] ステンレス
表面処理
[なし] なし
先端形状
ノーズ付
基本形状
標準(丸)
販売単位
箱・パック
ねじ部長さ(mm)
15
ねじM径
M4
サイズ(X表記)
M4X25
サイズ(-表記)
M4-25
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CSPCSN-SUS-TP4-25

長さL(mm)

ねじ部長さ

(mm)

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
25
15
M4X25
M4-25
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,061
( 11,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】 タッピングねじ
【ねじの呼び(M)】 4
【詳細形状】 皿
【取付穴形状】 十字穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 ステンレス
【表面処理】 なし
【先端形状】 ノーズ付
【販売単位】 箱・パック
【長さL(mm)】 25 30 ねじ部
【長さ(mm)】 15 20

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び径4
dk基準寸法7.0
許容差0
-0.5
k基準寸法1.75
許容差0
-0.3


m参考4.1
十字穴の番号2
ガイド部G約10
d最大4.0
最小3.85
ねじの山数25.4mmに付き18

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=10の型番CSPCSN-SUS-TP4-25のページです。 型番CSPCSN-SUS-TP4-25に関する仕様情報を記載しております。
十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=10
十字穴付(+) 皿タッピンねじ(2種ガイド付 BRP形 G=10)
十字穴付(+) 小頭トラスタッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=5
十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(2種ガイド付 BRP形 G=5 D=6)
十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(2種ガイド付 BRP形 G=5 D=7)
ステンレス 十字穴付 なべタッピンねじ(2種ガイド付き BRP形 G=15)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格10,061216 -213 -211 -212 -214 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状トラス低頭皿低頭皿なべ
ねじの呼び(M)444444
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質ステンレスSUS304相当ステンレスSUS304相当SUS304相当SUS304相当

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング