17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

十字穴付(+) なべタッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=10【1~1000個入り】

通常単価(税別)
21011,891
税込単価
23113,080
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【ねじ山種類】タッピングねじ。【詳細形状】なべ。【取付穴形状】十字穴。【基本形状】標準(丸)。【材質】...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
3
25
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X25
M3-25
-
10
1個
4
20
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X20
M4-20
-
10
1個
4
25
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X25
M4-25
-
10
1個
4
30
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X30
M4-30
-
10
1個
4
35
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X35
M4-35
-
10
1個
4
40
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X40
M4-40
-
10
1個
4
45
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X45
M4-45
-
10
1個
4
50
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X50
M4-50
-
10
1個
4
55
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X55
M4-55
-
10
1個
4.5
70
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4.5
M4.5X70
M4.5-70
-
10
1個
4.5
75
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4.5
M4.5X75
M4.5-75
-
10
1個
6
40
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X40
M6-40
-
10
1個
4
40
[銅メッキ] ジャーマン・ブラウンメッキ
箱・パック
M4
M4X40
M4-40
-
10
1パック

500個入り

4
25
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
M4
M4X25
M4-25
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

1000個入り

4
30
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
M4
M4X30
M4-30
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

1000個入り

4
40
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
M4
M4X40
M4-40
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
1日目
211
( 232 )
1日目
210
( 231 )
1日目
213
( 234 )
1日目
217
( 239 )
1日目
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
223
( 245 )
1日目
226
( 249 )
1日目
233
( 256 )
1日目
253
( 278 )
1日目
261
( 287 )
1日目
251
( 276 )
1日目
7,424
( 8,166 )
1日目
9,566
( 10,523 )
1日目
11,891
( 13,080 )
1日目
8,172
( 8,989 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】タッピングねじ。
【詳細形状】なべ。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】ステンレス。
【先端形状】ノーズ付。
【ねじの呼び(M)】3/4/4.5/6。
【長さL(mm)】20/25/30/35/40/45/50/55/70/75。
【表面処理】なし/ジャーマン・ブラウンメッキ/黒色塗装。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び径344.56
dk基準寸法5.57.08.010.5
許容差0
-0.5
0
-0.6
0
-0.7
k基準寸法2.02.62.93.9
許容差±0.15±0.2


m参考3.64.24.66.3
十字穴の番号23
ガイド部G約10
d最大3.004.004.506.00
最小2.903.854.355.85
ねじの山数25.4mmに付き24181614

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+) なべタッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+) なべタッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=10
十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=10
十字穴付(+) 皿タッピンねじ(2種ガイド付 BRP形 G=10)
プラスマイナス穴付(+-) なべタッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=10
ステンレス 十字穴付 なべタッピンねじ(2種ガイド付き BRP形 G=15)
十字穴付(+) なべタッピンねじ(2種ガイド付 BRP形 G=20)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格210-10,061216 -210 -214 -111 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状なべなべなべなべ
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴プラスマイナス十字穴十字穴
材質ステンレスステンレスSUS304相当ステンレスSUS304相当SUS304相当
先端形状ノーズ付ノーズ付その他特殊形状ノーズ付その他特殊形状その他特殊形状

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング