17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

十字穴付 なべタッピンねじ(2種溝付き B-1形)P-1(JIS平W)【600~2500個入り】

通常単価(税別)
5,31215,141
税込単価
5,84316,655
通常出荷日:1日目

緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予め組み込んだねじ。【特長】・ねじ山を転造する前に座...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
3
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

2000個入り

3
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

1800個入り

4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

1600個入り

4
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

1500個入り

4
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

1200個入り

4
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X20
M4-20
10
1パック

800個入り

4
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X25
M4-25
10
1パック

600個入り

5
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

800個入り

5
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

800個入り

5
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
M5
M5X16
M5-16
10
1パック

600個入り

3
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M3
M3X12
M3-12
-
1パック

2500個入り

4
8
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4
M4X8
M4-8
-
1パック

1600個入り

4
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4
M4X12
M4-12
-
1パック

1200個入り

4
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4
M4X16
M4-16
-
1パック

1000個入り

4
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4
M4X20
M4-20
-
1パック

800個入り

5
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M5
M5X16
M5-16
-
1パック

600個入り

4
12
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
M4
M4X12
M4-12
-
1パック

1200個入り

4
16
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M4
M4X16
M4-16
10
1パック

1000個入り

3
12
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M3
M3X12
M3-12
-
1パック

2500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,429
( 14,772 )
1日目
12,086
( 13,295 )
1日目
11,139
( 12,253 )
1日目
10,443
( 11,487 )
1日目
8,631
( 9,494 )
1日目
6,650
( 7,315 )
1日目
5,312
( 5,843 )
1日目
10,257
( 11,283 )
1日目
10,257
( 11,283 )
1日目
8,581
( 9,439 )
1日目
15,141
( 16,655 )
1日目
9,997
( 10,997 )
1日目
7,744
( 8,518 )
1日目
7,054
( 7,759 )
1日目
5,975
( 6,573 )
1日目
7,709
( 8,480 )
1日目
8,917
( 9,809 )
1日目
9,694
( 10,663 )
1日目
15,141
( 16,655 )
1日目

詳細情報

基本情報

緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予め組み込んだねじ。
【特長】
・ねじ山を転造する前に座金を組み込むため、座金がねじから外れなくなる。
・座金を入れる手間や、なくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・また、座金の組み込みねじ忘れも防止。セムスとも呼ばれる。
・座金の内径が小さめなため、ねじ山から外れにくい構造になっている。
【用途】
・薄鋼板及び厚板(5mm以下)樹脂、硬質ゴムに最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

十字穴付なべタッピングねじ 2種溝付きの商品概要

外形図

外形図

呼び径dkk十字穴ばね座金a
(参考)
十字穴
番号
m
(参考)
d1
(最大)
35.50
-0.5
2±0.1523.65.52.4
470
-0.5
2.6±0.1524.273.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付 なべタッピンねじ(2種溝付き B-1形)P-1(JIS平W)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qセムスネジとは何ですか?
A
セムスネジ=座金組込ネジと言います。座金を入れておいてからネジ部を転造して座金が外れないように加工したネジで、締結時に座金を入れる手間を省くことができるので作業の効率がアップします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付 なべタッピンねじ(2種溝付き B-1形)P-1(JIS平W)
十字穴付(+) ナベタッピンねじ(2種溝付き B-0形)P=1(JIS平W)
十字穴付 なべタッピンねじ 3種溝付き C-1形(SW+JIS平W)
十字穴付 アプセットタッピンねじ(3種溝付 C-1形) P-1 JIS平W
十字穴付(+) なべタッピンねじ 2種溝付き B-1形 P=2(SW)
十字穴付 アプセットタッピンねじ 3種溝付き C-1形 P=3(SW+JIS平W)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格5,312-2215,373 -4,170 -3,631 -7,060
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状なべなべなべ標準なべ標準
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質スチールSUS304相当スチールSWCH相当スチールスチール
先端形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング