17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

十字穴付(+) 薄バインドタッピンねじ(1種 A形)

通常単価(税別)
211218
税込単価
232240
通常出荷日:1日目

【ねじ山種類】 タッピングねじ 【ねじの呼び(M)】 4 【詳細形状】 バインド 【取...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
8
M4X8
M4-8
10
1個
14
M4X14
M4-14
10
1個
16
M4X16
M4-16
10
1個
18
M4X18
M4-18
10
1個
20
M4X20
M4-20
10
1個
25
M4X25
M4-25
10
1個
30
M4X30
M4-30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
211
( 232 )
1日目
213
( 234 )
1日目
212
( 233 )
1日目
215
( 237 )
1日目
215
( 237 )
1日目
218
( 240 )
1日目
218
( 240 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】 タッピングねじ
【ねじの呼び(M)】 4
【詳細形状】 バインド
【取付穴形状】 十字穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 ステンレス
【表面処理】 なし
【先端形状】 その他特殊 
【販売単位】 バラ(1個から購入可能)
【長さL(mm)】 8 12 14 16 18 20 25 30

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+) 薄バインドタッピンねじ(1種 A形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+) 薄バインドタッピンねじ(1種 A形)
十字穴付ナベタッピンねじ 1種 A形
十字穴付(+) 丸タッピンねじ(1種 A形)
(+)A1ナベ
十字穴付 なべワッシャーヘッドタッピンねじ(3種溝付 C-1形)
十字穴付 アプセットタッピンねじ(3種溝付 C-1形) P-1 JIS平W
メーカーSUNCO八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格211-452103,804 -2,334 -4,170 -
通常出荷日1日目11日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状バインドなべボタンなべなべ標準
ねじの呼び(M)454436
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質ステンレスSWCH相当SUS304相当スチールSWCH相当SWCH相当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング