17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

十字穴付 ピタックアプセット小ねじ P=3(薄板用・SW+JIS平W)【150~2500個入り】

通常単価(税別)
6,87525,483
税込単価
7,56328,031
通常出荷日:1日目

緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予め組み込んだねじ。【特長】・ねじ山を転造する前に座...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

700個入り

5
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
M5
M5X16
M5-16
10
1パック

500個入り

4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

1200個入り

4
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

800個入り

5
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

600個入り

6
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X12
M6-12
10
1パック

450個入り

8
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

150個入り

5
10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.8
M5
M5X10
M5-10
-
1パック

700個入り

6
10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X10
M6-10
10
1パック

500個入り

3
6
[ノンクロム] ノンクロムメッキ白
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

2500個入り

4
8
[ノンクロム] ノンクロムメッキ白
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

1200個入り

4
10
[ノンクロム] ノンクロムメッキ白
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

1000個入り

5
10
[ノンクロム] ノンクロムメッキ白
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

700個入り

6
12
[ノンクロム] ノンクロムメッキ白
1
M6
M6X12
M6-12
10
1パック

450個入り

8
20
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

150個入り

5
16
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
0.8
M5
M5X16
M5-16
-
1パック

500個入り

5
10
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
0.8
M5
M5X10
M5-10
-
1パック

700個入り

4
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,665
( 9,532 )
1日目
7,096
( 7,806 )
1日目
13,030
( 14,333 )
1日目
8,615
( 9,477 )
1日目
7,660
( 8,426 )
1日目
8,295
( 9,125 )
1日目
7,456
( 8,202 )
1日目
8,223
( 9,045 )
1日目
13,198
( 14,518 )
1日目
25,483
( 28,031 )
1日目
17,019
( 18,721 )
1日目
14,329
( 15,762 )
1日目
12,031
( 13,234 )
1日目
12,309
( 13,540 )
1日目
8,162
( 8,978 )
1日目
6,875
( 7,563 )
1日目
8,410
( 9,251 )
1日目
10,157
( 11,173 )
1日目

詳細情報

基本情報

緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予め組み込んだねじ。
【特長】
・ねじ山を転造する前に座金を組み込むため、座金がねじから外れなくなる。
・座金を入れる手間や、なくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・また、座金の組み込みねじ忘れも防止。セムスとも呼ばれる。
・座金の内径が小さめなため、ねじ山から外れにくい構造になっている。
【用途】
・決まった用途はなく、様々な箇所に便利。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

一部、規格表にないサイズも取り扱っております。ご了承下さい。

十字穴付ピタックアプセット小ねじ P=3の商品概要

外形図

外形図

ねじの
呼び
(d)
KS十字穴平座金
D1×T
ばね座金
d1
(最大)
a
(最大)
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差番号
M53.5±0.1580
-0.2
212×0.88.54.3
M64.010313×1.011.55.2
M85.5130
-0.25
318×1.614.57.2

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付 ピタックアプセット小ねじ P=3(薄板用・SW+JIS平W)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qセムスネジとは何ですか?
A
セムスネジ=座金組込ネジと言います。座金を入れておいてからネジ部を転造して座金が外れないように加工したネジで、締結時に座金を入れる手間を省くことができるので作業の効率がアップします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付 ピタックアプセット小ねじ P=3(薄板用・SW+JIS平W)
十字穴付(+) なべ小ねじ I=3(SW+ISO平W) 薄板用
十字穴付アプセット小ねじ P=3(SW+JIS平W)
十字穴付 ピタックなべ小ねじ I=3(SW+ISO平W) 薄板用
十字穴付(+) なべ小ねじ I=4(SW+ISO小形平W) 薄板用
十字穴付ナベ組込小ねじ P=3(SW+JIS W組込)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO八幡ねじ
通常価格6,875-3,030 -3,446 -5,291 -2,893 -27 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目8日目
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
詳細形状標準なべ標準なべなべなべ
基本形状六角標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質SWCH相当SWCH相当スチールSWCH相当SWCH相当SWCH相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング