17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • なし
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラスマイナス穴付(+-) ナベ小ねじ I=3(SW+ISO平W)【500~1600個入り】

通常単価(税別)
3,2554,082
税込単価
3,5814,490
通常出荷日:1日目

なべ頭形状のねじに、ばね+平座金が組込れてはずれない形状です。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

1600個入り

5
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

600個入り

5
14
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
M5
M5X14
M5-14
10
1パック

500個入り

5
10
[なし] 生地
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

600個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,082
( 4,490 )
1日目
4,001
( 4,401 )
1日目
3,734
( 4,107 )
1日目
3,255
( 3,581 )
1日目

詳細情報

基本情報

なべ頭形状のねじに、ばね+平座金が組込れてはずれない形状です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

プラスマイナス穴付なべ小ねじ I=3(SW+ISO平W)の外形図と寸法

プラスマイナス穴付(+-) ナベ小ねじ I=3(SW+ISO平W):関連画像

 

プラスマイナス穴付なべ小ねじ I=3(SW+ISO平W)の寸法図

 

  ピッチ
p
dk k m 平座金
D1× T
ばね座金
d1
(最大)
a
基準
寸法
許容差 基準
寸法
許容差 参考
M3 0.5 5.50 0
-0.5
2 ±0.15 3.6 7×0.5 5.5 3
M4 0.7 7.00 2.6 4.2 9×0.8 7 4.4
M5 0.8 9.00 0
-0.6
3.3 4.9 10×1.0 8.5 5.4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスマイナス穴付(+-) ナベ小ねじ I=3(SW+ISO平W)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスマイナス穴付(+-) ナベ小ねじ I=3(SW+ISO平W)
プラスマイナス穴付(+-) なべ小ねじ P-1(JIS平W)
プラスマイナス穴付(+-) 六角アプセット小ねじ P=1(JIS平W)
十字穴付(+) なべ小ねじ I=3(SW+ISO平W) 薄板用
小形平座金組込 プラスマイナス穴付(+-) なべ小ねじ(小形平W)
TRXタンパープルーフ ナベ I-3(SW+ISO平W)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格3,255-2,084 -3,101 -3,030 -2,800 -217 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
取付穴形状プラスマイナスプラスマイナスプラスマイナス十字穴プラスマイナスヘクサロビュラ穴
詳細形状なべなべ標準なべなべなべ
基本形状標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質スチールSWCH相当スチールSWCH相当SWCH相当ステンレス
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング