17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラスマイナス穴付(+-) 六角アプセット小ねじ P=1(JIS平W)【250~350個入り】

通常単価(税別)
3,1013,515
税込単価
3,4113,867
通常出荷日:1日目

【ねじの呼び(M)】6。【ピッチ(mm)】1。【詳細形状】標準。【取付穴形状】プラスマイナス。【基本形...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
M6X12
M6-12
10
1パック

350個入り

15
M6X15
M6-15
10
1パック

300個入り

20
M6X20
M6-20
10
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,484
( 3,832 )
1日目
3,515
( 3,867 )
1日目
3,101
( 3,411 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】6。
【ピッチ(mm)】1。
【詳細形状】標準。
【取付穴形状】プラスマイナス。
【基本形状】六角。
【材質】スチール。
【表面処理】三価ホワイト。
【ねじ山種類】メートル並目。
【先端形状】平先。
【販売単位】箱・パック。
【長さL(mm)】12/15/20。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの
呼び
(d)
KS十字穴平座金
D1×T
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差番号m
(参考)
M64±0.15100
-0.2
36.213×1.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスマイナス穴付(+-) 六角アプセット小ねじ P=1(JIS平W)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
部品の固定
5
満足度:5.0
探していた種類のボルトが見つかったので助かりました。短納期で価格も安いと思います。
0人が参考にしています。
機械の部品
5
満足度:5.0
特殊なネジが売ってるので大変便利だと思います。箱単位にはなりますが価格も安いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスマイナス穴付(+-) 六角アプセット小ねじ P=1(JIS平W)
ばね・平座金組込 7マーク 六角アプセット小ねじ(SW+JIS平W)
4マーク 六角アプセット小ねじ SP-3(スパック+JIS平W)
鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)
ばね・平座金組込 7マーク 小形六角アプセット小ねじ(SW+JIS平W)
7マーク 小形六角アプセット小ねじ P=3(SW+JIS平W) 細目
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格3,101-9,045 -3,152 -4,4758,001 -7,632 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)6666810
取付穴形状プラスマイナスなしなし十字穴なしなし
詳細形状標準標準標準標準小径小径
基本形状六角六角六角六角六角六角
材質スチールSWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング