17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

十字穴付(+) アプセット小ねじ PD=3(SW+大平W)【1~500個入り】

通常単価(税別)
2549,540
税込単価
27910,494
通常出荷日:1日目

【材質】スチール/ステンレス。【表面処理】なし/三価ホワイト/クロメートメッキ。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

材質

表面処理

販売単位

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

標準名称(材質)

RoHS?最小発注数量
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M6X16
M6-16
スチール
10
1パック

400個入り

12
[スチール] スチール
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
M6X12
M6-12
スチール
-
1パック

500個入り

16
[スチール] スチール
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
M6X16
M6-16
スチール
-
1パック

400個入り

20
[スチール] スチール
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
M6X20
M6-20
スチール
-
1パック

500個入り

25
[スチール] スチール
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
M6X25
M6-25
スチール
-
1パック

400個入り

30
[スチール] スチール
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
M6X30
M6-30
スチール
-
1パック

350個入り

15
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M6X15
M6-15
ステンレス
10
1個
20
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M6X20
M6-20
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,060
( 8,866 )
1日目
8,170
( 8,987 )
1日目
7,895
( 8,685 )
1日目
9,540
( 10,494 )
1日目
8,115
( 8,927 )
1日目
8,476
( 9,324 )
1日目
254
( 279 )
1日目
261
( 287 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】スチール/ステンレス。
【表面処理】なし/三価ホワイト/クロメートメッキ。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの
呼び
d
kse十字穴平座金
D1×T
ばね座金
d1
(最大)
a
(最大)
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差最小番号m
(参考)
M64±0.15100
-0.2
10.936.216×1.011.56.9

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+) アプセット小ねじ PD=3(SW+大平W)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スピーカーの取付子ネジとして
5
満足度:5.0
当社で受注した特殊な金具により取付るスピーカーの取付子ネジとして使用しました。選定理由は、スピーカーの磁石に影響を受けな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+) アプセット小ねじ PD=3(SW+大平W)
4マーク 六角アプセット小ねじ PD=3(SW+大平W)
十字穴付(+) 小形六角アプセット小ねじ P=3(SW+JIS平W)
アプセットPD=1
(+)アプセットPD=1
(+)ナベPD=3
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格254-6,641 -100 -9,3423,866 -4,286
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)668664
取付穴形状十字穴なし十字穴十字穴十字穴十字穴
詳細形状標準標準小径標準標準なべ
基本形状六角六角六角六角六角標準(丸)
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング