メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナイロン蝶ナットNo.3黒【150個入り】

ナイロン蝶ナットNo.3黒 CHN-ST-M8
通常単価(税別)
38,783
税込単価
42,661
通常出荷日:1日目

つまみやすさを追求した優れたデザインの蝶ナット。 【特長】 ・頭部はナイロン66、ネジ部はSWRM-1...

詳細を確認

型番:

CHN-ST-M8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (150個入り)

CHN-ST-M8の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
8
材質
[樹脂] 樹脂
表面処理
[なし] 生地
販売単位
箱・パック
ねじ山の種類
メートル並目
表面処理(詳細)
[なし] 生地
RoHS?
10
-
-

商品情報

商品概要

外形図

外形図

DdAA1HhBb
No.3M83326121.2174135

頭部:ポリアミド樹脂(ナイロン66)、ネジ部:BSBM。カドミウム75PPM以下。色:黒。

DL有効深さ
No.3M81011.58.5
  • ※ インサート金具寸法表。

型番リスト

表示件数
型番
CHN-ST-M8
RoHS?最小発注数量
10
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,783
( 42,661 )
1日目

詳細情報

基本情報

つまみやすさを追求した優れたデザインの蝶ナット。
【特長】
・頭部はナイロン66、ネジ部はSWRM-10(三価クロメート処理)をインサート成型。
【用途】
・各種測定機器、電気、機械、金属雑貨に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロン蝶ナットNo.3黒の型番CHN-ST-M8のページです。 型番CHN-ST-M8に関する仕様情報を記載しております。
ナイロン蝶ナットNo.3黒のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qネジ部材質と頭部材質は?
A
ネジ部材質はBSBM、頭部材質はポリアミド樹脂(ナイロン66)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン蝶ナットNo.3黒
プレス蝶ナット(低形)オーピージ製
ナイロン蝶ナットNo.1黒
蝶ナット
蝶ナット(1種)
ナイロン蝶ナットNo.2黒
メーカー大丸鋲螺製作所SUNCO大丸鋲螺製作所トラスコ中山SUNCO大丸鋲螺製作所
通常価格38,7838,82953,359 -908 -161 -431 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじの呼び(M)88----
材質樹脂スチール樹脂スチール黄銅樹脂
表面処理生地塗装・コーティング生地ユニクロムメッキ仕上げなし生地
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)-
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目-メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶ナットカテゴリの売れ筋ランキング