17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナイロン蝶ナットNo.1黒【700個入り】

通常単価(税別)
53,35959,437
税込単価
58,69565,381
通常出荷日:1日目

つまみやすさを追求した優れたデザインの蝶ナット。 【特長】 ・頭部はナイロン66、ネジ部はSWRM-1...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

外形図

外形図

DdAA1HhBb
No.1M3181480.89.738.53
M4
頭部:ポリミアド樹脂(ナイロン66)、ネジ部:BSBM。カドミウム75PPM以下。色:黒。
DL有効深さ
No.1M3664
M4664
  • ※ インサート金具寸法表。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

RoHS?最小発注数量
3
10
1パック

700個入り

4
10
1パック

700個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,359
( 58,695 )
1日目
59,437
( 65,381 )
1日目

詳細情報

基本情報

つまみやすさを追求した優れたデザインの蝶ナット。
【特長】
・頭部はナイロン66、ネジ部はSWRM-10(三価クロメート処理)をインサート成型。
【用途】
・各種測定機器、電気、機械、金属雑貨に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン蝶ナットNo.1黒のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qネジ部材質と頭部材質は?
A
ネジ部材質はBSBM、頭部材質はポリアミド樹脂(ナイロン66)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン蝶ナットNo.1黒
蝶ナット(1種)
プレス蝶ナット(低形)オーピージ製
ナイロン蝶ナットNo.2黒
蝶ナット
プレス蝶ナット(ウィット)
メーカー大丸鋲螺製作所SUNCOSUNCO大丸鋲螺製作所トラスコ中山オー・ピー・ジ
通常価格53,359-161 -8,829431 -908 -2,383 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目
材質樹脂黄銅スチール樹脂スチールスチール
表面処理生地なし塗装・コーティング生地ユニクロムメッキ仕上げ-
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)-箱・パック箱・パック
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目-ウィット並目
表面処理(詳細)生地なし三価ステンコート生地--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶ナットカテゴリの売れ筋ランキング