17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

黒 ナイロン蝶ボルト No.2【1~200個入り】

通常単価(税別)
39918,007
税込単価
43919,808
通常出荷日:1日目

つまみやすさを追求した優れたデザインの蝶ボルト。【特長】・頭部はナイロン66、ネジ部はSWCH(三価ク...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
5
10
0.8
箱・パック
10
1パック

200個入り

5
15
0.8
箱・パック
10
1パック

200個入り

5
25
0.8
箱・パック
10
1パック

170個入り

5
30
0.8
箱・パック
10
1パック

150個入り

5
40
0.8
箱・パック
10
1パック

130個入り

5
45
0.8
箱・パック
10
1パック

120個入り

5
50
0.8
箱・パック
10
1パック

110個入り

6
10
1
箱・パック
10
1パック

200個入り

6
15
1
箱・パック
10
1パック

200個入り

6
20
1
箱・パック
10
1パック

170個入り

6
25
1
箱・パック
10
1パック

150個入り

6
30
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
35
1
箱・パック
10
1パック

130個入り

6
40
1
箱・パック
10
1パック

120個入り

6
45
1
箱・パック
10
1パック

110個入り

6
50
1
箱・パック
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,000
( 17,600 )
1日目
12,801
( 14,081 )
1日目
13,285
( 14,614 )
1日目
12,182
( 13,400 )
1日目
10,782
( 11,860 )
1日目
8,459
( 9,305 )
1日目
11,314
( 12,445 )
1日目
18,007
( 19,808 )
1日目
16,280
( 17,908 )
1日目
11,546
( 12,701 )
1日目
12,566
( 13,823 )
1日目
399
( 439 )
1日目
12,220
( 13,442 )
1日目
11,774
( 12,951 )
1日目
11,316
( 12,448 )
1日目
10,593
( 11,652 )
1日目

詳細情報

基本情報

つまみやすさを追求した優れたデザインの蝶ボルト。
【特長】
・頭部はナイロン66、ネジ部はSWCH(三価クロメート処理)をインサート成型。
【用途】
・各種測定機器。
・電機、機械、金属雑貨。

商品情報

つまみやすさを追求した優れたデザインのナイロン蝶ボルト

ナイロン蝶ボルト

頭部はナイロン66、ネジ部はSWCH(三価クロメート処理)をインサート成型。
各種測定機器、金属雑貨等に使用されている。

ナイロン蝶ボルトNo.2の外形図と寸法

ナイロン蝶ボルトNo.2の外形図
DdAA1HhBb
No.1M3181480.89.738.53
M4
No.2M52822101143.511.54
M6
No.3M83326121.2174135

熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂

プラスチックは大きく分けて2種類に分類される。熱を加えると流動し成型が可能となる「熱可塑性樹脂」と熱を加えると硬化する「熱硬化性樹脂」である。
また、熱可塑性樹脂も汎用プラスチックとエンジニアリングプラスチックに分類される。

プラスチックの加工方法

1.射出成型: 熱可塑性樹脂に用いる成型方法で、射出成型機内で樹脂を溶融(可塑化)し、スクリューの全身運動で樹脂に圧力を加える。金型内に流入した樹脂は冷却され金型より取り出される。
2.直圧成型(圧縮成型): 熱硬化性樹脂に用いる成型方法で、樹脂を直接金型に投入し、金型温度を上げて成型する方法。

横型射出型機

横型射出型機

直圧成型機

直圧成型機

縦型射出成型機

縦型射出成型機

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒 ナイロン蝶ボルト No.2のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具の固定
4
満足度:4.0
治具の固定に使用しました。 つまみやすくて取り付けがしやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒 ナイロン蝶ボルト No.2
ナイロン蝶ボルトNo.3黒
ナイロン蝶ボルトNo.1白
ナイロン蝶ボルトNo.3白
プラカラー 蝶ボルト 2種
プラカラー蝶ボルト 2種(SUS304相当)
メーカー大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所SUNCO丸ヱム製作所
通常価格399-12,618 -12,082 -13,846 -112 -122 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
基本形状手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト
材質スチールスチールスチールスチールステンレスSUS304相当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶ボルトカテゴリの売れ筋ランキング