メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

  • 樹脂材質

    • POM
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サムスクリュー T型 黒

通常単価(税別)
146
税込単価
161
通常出荷日:1日目

強靭で繰り返しの使用が可能です。使用樹脂のデルリン(アセタール樹脂)は多種類の弱酸、弱アルカリ、ガソリ...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

HANWGHTB-ST-M5-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HANWGHTB-ST-M5-10の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
5
長さL(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.8
詳細形状
取付穴形状
[なし] なし
基本形状
手締めボルト
材質
樹脂
表面処理
黒色酸化被膜
先端形状
[平先] 平先
販売単位
バラ(1個から購入可能)
樹脂材質
[POM] デルリン500
ねじ種類
全ねじ
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
HANWGHTB-ST-M5-10

長さL

(mm)

表面処理

販売単位

樹脂材質

RoHS?最小発注数量
10
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
[POM] デルリン500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146
( 161 )
1日目

詳細情報

基本情報

強靭で繰り返しの使用が可能です。使用樹脂のデルリン(アセタール樹脂)は多種類の弱酸、弱アルカリ、ガソリン、潤滑油、アルコール、エーテル、及び溶剤類に対し優れた耐性があります。
【特長】
・製品の種類が豊富:合成樹脂のノブと六角穴付きボルトを組合わせるため、ねじの長さは自由に選べます。
・強靭で美しい:ノブは合成樹脂、ボルトは合金鋼(SCM435)で出来ているため、極めて強靭で繰返し使用に耐え、また彩色が 豊かで美しいです(赤、黒、グレー色があります)。
【用途】
・事務機器、電気機器、ガス機器、スチール及び木製家具、医療機器など、オフィスに、家庭にあるいはインテリアデザインのちょっとしたアイデアとしても使用されています。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

強靭で美しく、繰り返し使用できるノブ付きボルトのサムスクリュー

色彩も豊かで美しく、事務機器や電気器具、オフィス、家庭にあるいはインテリアなどにも使用される。

色彩も豊かで美しく、事務機器や電気器具、オフィス、家庭にあるいはインテリアなどにも使用される。

サムスクリュー T型の外形図と寸法

サムスクリュー T型の外形図
 ねじのサイズdDHd0
T


M5266.612.0
M6307.813.5
M83810.016.5
M104512.520.0

サムスクリュー T型の結合の秘密

サムスクリューは合成樹脂のノブと六角穴付きボルトを圧入結合させたもので、そのシェアロックシステム(せん断結合システム)に特許がある。シェアロックは六角穴付きボルトの頭部外径とノブの六角穴壁と、さらにボルトの六角穴とノブの丸い凸部と、二重に(丸と六角、六角と丸)せん断しながら圧入されている。

プリセットから圧入後の図

プリセットから圧入後の図

ノブとボルトは完全に密着されるため、使用中にゆるんだり、はずれたりすることはない。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サムスクリュー T型 黒の型番HANWGHTB-ST-M5-10のページです。 型番HANWGHTB-ST-M5-10に関する仕様情報を記載しております。
サムスクリュー T型 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サムスクリュー T型 黒
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB-AG/AG-N
黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-BG/BG-N
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) NB-CG/CG-N
ハイピック 白 No.2
サムスクリュー 菊型 黒
メーカー互省製作所廣杉計器廣杉計器廣杉計器SUNCO互省製作所
通常価格14699 -12710310,396 -32,900
通常出荷日1日目9日目9日目9日目1日目1日目
ねじの呼び(M)52.62.62.64-
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ピッチ(mm)0.80.450.450.450.7-
詳細形状ローレットローレットローレットローレットユリア
取付穴形状なしマイナスマイナスなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング