メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
  • 販売単位

  • 樹脂材質

    • POM
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サムスクリュー 菊型 黒【40個入り】

通常単価(税別)
32,900
税込単価
36,190
通常出荷日:1日目

強靭で繰り返しの使用が可能です。使用樹脂のデルリン(アセタール樹脂)は多種類の弱酸、弱アルカリ、ガソリ...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

HANURHKB-SUS-M6-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (40個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HANURHKB-SUS-M6-15の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
6
長さL(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
1
詳細形状
ユリア
取付穴形状
[なし] なし
基本形状
手締めボルト
材質
[ステンレス] ステンレス
表面処理
[なし] 生地
先端形状
[平先] 平先
販売単位
箱・パック
樹脂材質
[POM] デルリン
ねじ種類
全ねじ
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
HANURHKB-SUS-M6-15

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

材質

表面処理

販売単位

樹脂材質

RoHS?最小発注数量
6
15
1
[ステンレス] ステンレス
[なし] 生地
箱・パック
[POM] デルリン
10
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,900
( 36,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

強靭で繰り返しの使用が可能です。使用樹脂のデルリン(アセタール樹脂)は多種類の弱酸、弱アルカリ、ガソリン、潤滑油、アルコール、エーテル、及び溶剤類に対し優れた耐性があります。
【特長】
・製品の種類が豊富:合成樹脂のノブと六角穴付きボルトを組合わせるため、ねじの長さは自由に選べます。
・強靭で美しい:ノブは合成樹脂、ボルトは合金鋼(SCM435)で出来ているため、極めて強靭で繰返し使用に耐え、また彩色が 豊かで美しいです(赤、黒、グレー色があります)。
【用途】
・事務機器、電気機器、ガス機器、スチール及び木製家具、医療機器など、オフィスに、家庭にあるいはインテリアデザインのちょっとしたアイデアとしても使用されています。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

強靭で美しく、繰り返し使用できるノブ付きボルトのサムスクリュー

色彩も豊かで美しく、事務機器や電気器具、オフィス、家庭での利用に。 インテリアなどにも使用される。

色彩も豊かで美しく、事務機器や電気器具、オフィス、家庭での利用に。
インテリアなどにも使用される。

サムスクリュー 菊型の外形図と寸法

サムスクリュー 菊型の外形図
 ねじのサイズdDHd0



M63812.013.0
M83810.016.0
M103812.519.0

サムスクリューの結合の秘密

サムスクリューは合成樹脂のノブと六角穴付きボルトを圧入結合させたもので、そのシェアロックシステム(せん断結合システム)に特許がある。シェアロックは六角穴付きボルトの頭部外径とノブの六角穴壁と、さらにボルトの六角穴とノブの丸い凸部と、二重に(丸と六角、六角と丸)せん断しながら圧入されている。

プリセットから圧入後の図

プリセットから圧入後の図

ノブとボルトは完全に密着されるため、使用中にゆるんだり、はずれたりすることはありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サムスクリュー 菊型 黒の型番HANURHKB-SUS-M6-15のページです。 型番HANURHKB-SUS-M6-15に関する仕様情報を記載しております。
サムスクリュー 菊型 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サムスクリュー 菊型 黒
サムスクリュー 丸型 黒(全ねじ)
ノブボルト Rタイプ NO.1 黒(スチール)
うちわボルト(つまみねじ)
うちわボルト(ウィット)
足長ローレットつまみ(A-176・黄銅製)
メーカー互省製作所互省製作所SUNCOSUNCOSUNCOタキゲン製造
通常価格32,900279 -86 -235 -7,175158 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目ウィット並目メートル並目
詳細形状ユリアユリア丸皿うちわローレット
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
基本形状手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト
先端形状平先平先平先平先荒先とがり先
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング