17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
  • 表面処理

    • クロメートメッキ
  • 樹脂材質

    • POM
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

サムスクリュー(丸型赤)【250個入り】

通常単価(税別)
26,250
税込単価
28,875
通常出荷日:10日目

合成樹脂と合金鋼(SCM435)の組み合わせにより、豊富なサイズのバリエーションが実現したつまみです。...

詳細を確認
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

型番:

HANURHMR-STC-M4-8
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (250個入り)

HANURHMR-STC-M4-8の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.7
詳細形状
ユリア
取付穴形状
[なし] なし
基本形状
手締めボルト
材質
[スチール] スチール
表面処理
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
先端形状
[平先] 平先
販売単位
箱・パック
樹脂材質
[POM] デルリン500
ねじ種類
全ねじ
RoHS?
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
HANURHMR-STC-M4-8

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

材質

表面処理

樹脂材質

RoHS?最小発注数量
4
8
0.7
[スチール] スチール
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
[POM] デルリン500
-
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,250
( 28,875 )
10日目

詳細情報

基本情報

合成樹脂と合金鋼(SCM435)の組み合わせにより、豊富なサイズのバリエーションが実現したつまみです。
【特長】
・製品の種類が豊富:合成樹脂のノブと六角穴付きボルトを組合わせるため、ねじの長さは自由に選べます。
・強靭で美しい:ノブは合成樹脂、ボルトは合金鋼(SCM435)で出来ているため、極めて強靭で繰返し使用に耐え、また彩色が 豊かで美しいです(赤、黒、グレー色があります)。
・ノブは強靭なデルリン500で出来ている。手で締付けたり緩めたりすることが可能。
・デルリン(アセタール樹脂)は強酸、強アルカリを除き多種類の弱酸、及び溶剤類に優れた耐性がある。
【用途】
・事務機器、電気機器、ガス機器、スチール及び木製家具、医療機器など、オフィスに、家庭にあるいはインテリアデザインのちょっとしたアイデアとしても使用されています。

ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

商品情報

一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。

サムスクリュー 丸型 赤の商品概要

外形図

外形図




ねじのサイズdDHd0
M4135.59.8
M5166.511.5
M6197.513.0
M6267.813.0

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サムスクリュー(丸型赤)の型番HANURHMR-STC-M4-8のページです。 型番HANURHMR-STC-M4-8に関する仕様情報を記載しております。
サムスクリュー(丸型赤)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサムノブの材料はなんですか?
A
デルリン500です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サムスクリュー(丸型赤)
サムスクリュー 丸型 黒(全ねじ)
サムスクリュー 菊型 黒
うちわボルト(つまみねじ)
うちわボルト(ウィット)
足長ローレットつまみ(A-176・黄銅製)
メーカー互省製作所互省製作所互省製作所SUNCOSUNCOタキゲン製造
通常価格26,250279 -32,900235 -7,175158 -
通常出荷日10日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目ウィット並目メートル並目
詳細形状ユリアユリアユリアうちわローレット
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
基本形状手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト
先端形状平先平先平先平先荒先とがり先

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング