17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
  • 呼び寸法(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Uボルト(船舶用・A形)

通常単価(税別)
1,4325,552
税込単価
1,5756,107
通常出荷日:1日目

【材質】スチール、ステンレス。【表面処理】なし、三価ホワイト、溶融亜鉛メッキ。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

Uボルト(船舶用・A形):関連画像

Uボルト(船舶用・A形)の外観

呼び
寸法
鋼管の
外径
R ねじの呼び
d2
A形
H E
100A 114.3 59 M16 141 50
125A 139.8 72 M16 167 50
150A 165.2 85 M16 192 50
175A 190.7 98 M16 218 50
200A 216.3 111 M20 249 60
225A 241.8 124 M20 274 60
250A 267.4 137 M20 300 60

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

表面処理

呼び寸法(A)

RoHS?最小発注数量
16
[スチール] スチール
[なし] 生地
100
10
1個
16
[スチール] スチール
[なし] 生地
175
10
1個
20
[スチール] スチール
[なし] 生地
250
10
1個
16
[スチール] スチール
溶融亜鉛メッキ
175
-
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
100
10
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
125
10
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,432
( 1,575 )
1日目
2,114
( 2,325 )
1日目
2,427
( 2,670 )
1日目
3,780
( 4,158 )
1日目
4,641
( 5,105 )
1日目
5,114
( 5,625 )
1日目
5,552
( 6,107 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】スチール、ステンレス。
【表面処理】なし、三価ホワイト、溶融亜鉛メッキ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Uボルト(船舶用・A形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Uボルト(船舶用・A形)
Uボルト(船舶用・C形)
Uボルト(船舶用・B形)
UボルトA型
Uボルト
ステンレス 一般鋼管用Uボルト
メーカー須藤製作所須藤製作所須藤製作所トラスコ中山トラスコ中山水本機械製作所
通常価格1,432-259 -222 -1,279 -874 -220 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
先端形状平先平先平先平先平先平先
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管Uボルトカテゴリの売れ筋ランキング