17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インプルナット ロング【100個入り】

通常単価(税別)
15,53717,524
税込単価
17,09119,276
通常出荷日:1日目

専用工具が不要で、セットが簡単なナットです。材質:SUS304表面処理:なしねじ山の種類:メートル並目...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

RoHS?最小発注数量
6
10
1パック

100個入り

8
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,537
( 17,091 )
1日目
17,524
( 19,276 )
1日目

詳細情報

基本情報

専用工具が不要で、セットが簡単なナットです。
材質:SUS304
表面処理:なし
ねじ山の種類:メートル並目
用途・機能:標準
販売単位:箱・パック
表面処理(詳細):なし

商品情報

商品概要

外形図

外形図

記号ねじ径M下穴径(dφ)ナット厚
H(mm)
ナット長
L(mm)
全長L+L1
(mm)
外形幅
B(mm)
タブ幅B1
(mm)
破断トルク
N・m(kgf・cm)
最大引抜強度
kN(kgf)
プレスドリル※注1
ロングタブPL6LM610.010.23.515.034.59.514.510.0(110)7.8(800)
ロングタブPL8LM812.512.74.521.041.512.017.024.5(250)14.7(1500)
  • ※ 注1 真円に近いドリル施工が可能な場合は「プレス」欄の下穴径をご採用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インプルナット ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インプルナット ロング
インプルナット(中空ナット)
省スペース型フローティングナットC-1176-C
フローティングナット(C-1176・ステンレス製)
ケージナット(C-593・鉄製)
フローティングナット(C-176-A・鉄製)
メーカー若井産業若井産業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格15,537-16,074 -322118 -38 -139 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質SUS304SUS304ステンレス鋼板ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板
表面処理なしなし研磨研磨亜鉛メッキ亜鉛メッキ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
用途・機能標準かしめ簡易取付一般一般一般
販売単位箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲージナットカテゴリの売れ筋ランキング