17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

菱形ナット Bタイプ

菱形ナット Bタイプ
通常単価(税別)
296314
税込単価
326345
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【材質】スチール。【表面処理】ユニクロメッキ。【ねじ山の種類】メートル並目。【用途・機能】標準。【販売...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

高さ

(mm)

最小発注数量
5
5
1個
6
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
296
( 326 )
在庫品1日目当日出荷可能
314
( 345 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【材質】スチール。
【表面処理】ユニクロメッキ。
【ねじ山の種類】メートル並目。
【用途・機能】標準。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【表面処理(詳細)】ユニクロメッキ。
【タイプ】B。
【ねじの呼び(M)】5、6。
【高さ(mm)】5、6。

商品情報

外形図

菱形ナット Bタイプ 外形図

規格表

タイプdABCD
AM56.3±0.219.0±0.314.0±0.35.0±0.2
AM68.0±0.225.0±0.319.0±0.36.0±0.2
BM56.3±0.214.0±0.310.0±0.35.0±0.2
BM68.0±0.219.0±0.314.0±0.36.0±0.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

菱形ナット Bタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
菱形ナット Bタイプ
四角ナット JIS B-1163(切削)
菱形Tスロット ナット (BJ756)
四角ナット
【クリーン洗浄品】四角ナット
【クリーン洗浄品】T溝ナット
メーカーオカムラ(岡村製作所)SUNCOイマオコーポレーションミスミミスミミスミ
通常価格296-222 -606 -210 ---
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目
材質スチールSUS304相当スチールSS400SS400SS400
表面処理ユニクロメッキなし四三酸化鉄被膜ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
用途・機能標準標準一般一般一般一般
よく一緒に購入される商品

四角ナットカテゴリの売れ筋ランキング