17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 表面処理

    • なし
  • 販売単位

  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • 三価クロメート
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

T型溶接ナット(2A) メーカー規格【150~700個入り】

通常単価(税別)
2,92710,326
税込単価
3,22011,359
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

四角や六角溶接形状に比べて大きいフランジ面によって、圧着面積が広くなる分、強い振動に大変有効な商品です...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

表面処理

販売単位

表面処理(詳細)

高さ

(mm)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
10
三価クロメート
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
11.5
M10
10
1パック

150個入り

4
[なし] なし
箱・パック
[なし] 生地
6
M4
10
1パック

700個入り

5
[なし] なし
箱・パック
[なし] 生地
7
M5
10
1パック

700個入り

6
[なし] なし
箱・パック
[なし] 生地
8
M6
10
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,092
( 7,801 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,765
( 7,442 )
1日目
10,326
( 11,359 )
1日目
2,927
( 3,220 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

四角や六角溶接形状に比べて大きいフランジ面によって、圧着面積が広くなる分、強い振動に大変有効な商品です。
また薄板や樹脂製品にも使われています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

 

商品概要

外形図

外形図

呼び径
(d)
ピッチABDD1Ht
M40.723126.275.51.2
M50.824126.276.51.2
M6126147.8971.6
M81.2528149.5118.51.6
M101.5321912.513102

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T型溶接ナット(2A) メーカー規格のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
製品に使用しています
4
満足度:4.0
設計を含めて製作している製品に使用しています。製品にタップをたてる必要があり、スペース的に制限があるため今回この商品を初...もっと読む
0人が参考にしています。
社内設備品各種の製作時付帯部品として使用
5
満足度:5.0
社内設備品各種(安全柵、作業用架台、カバー等々)の製作に利用するアルミフレーム組み立てに際し平素より用途、形状に合わせ多...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型溶接ナット(2A) メーカー規格
T型溶接ナット 2A JIS細目 
T型溶接ナット 2A
T型溶接ナット 1B 
六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(DIN規格)
六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(1A形) 細目
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格2,927-5863,05825,453 -217 -2,531
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
材質スチールスチールスチールスチールSUS304相当SWCH相当
ねじ山の種類メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目
用途・機能溶接用溶接用溶接用溶接用溶接用溶接用
よく一緒に購入される商品

ウエルドナットカテゴリの売れ筋ランキング