17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

S45C(A) 六角ナット 1種【1~50個入り】

通常単価(税別)
35031,542
税込単価
38534,696
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【材質】S45C。【表面処理】なし。【ねじ山の種類】メートル並目。【用途・機能】標準。【販売単位】バラ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

販売単位

RoHS?最小発注数量
6
バラ(1個から購入可能)
M6
-
1個
8
バラ(1個から購入可能)
M8
-
1個
10
バラ(1個から購入可能)
M10
-
1個
12
バラ(1個から購入可能)
M12
-
1個
14
バラ(1個から購入可能)
M14
-
1個
16
バラ(1個から購入可能)
M16
-
1個
22
バラ(1個から購入可能)
M22
-
1個
24
バラ(1個から購入可能)
M24
-
1個
27
箱・パック
M27
-
1パック

50個入り

30
バラ(1個から購入可能)
M30
-
1個
33
バラ(1個から購入可能)
M33
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
351
( 386 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
361
( 397 )
在庫品1日目当日出荷可能
411
( 452 )
在庫品1日目当日出荷可能
433
( 476 )
在庫品1日目当日出荷可能
454
( 499 )
在庫品1日目当日出荷可能
668
( 735 )
在庫品1日目当日出荷可能
685
( 754 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,542
( 34,696 )
1日目
2,052
( 2,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,781
( 1,959 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】S45C。
【表面処理】なし。
【ねじ山の種類】メートル並目。
【用途・機能】標準。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【表面処理】(詳細)なし。
【六角ナット規格】1種。
【ねじの呼び(M)】6/8/10/12/14/16/22/24/27/30/33/36。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。

  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
S45C(A) 六角ナット 1種の外形図
呼び
d
M2M2.3M2.5M2.6M3M3.5M4M4.5M5M6M7M8M10M12M14M16M18
ピッチ0.40.40.450.450.50.60.70.750.81.01.01.251.51.752.02.02.5
m基準
寸法
1.61.8222.42.83.23.6455.56.5810111315
許容差0
-0.25
0
-0.3
0
-0.48
0
-0.58
0
-0.7
s基準
寸法
44.5555.567881011131719222427
許容差0
-0.2
0
-0.6
0
-0.7
0
-0.8
e4.65.25.85.86.46.98.19.29.211.512.71519.621.925.427.731.2
dk/dw3.84.34.74.75.35.86.87.87.89.810.812.516.518212326
呼び
d
M20M22M24M27M30M33M36M39M42M45M48M52M56M60M64M68
ピッチ2.52.53.03.03.53.54.04.04.54.55.05.05.55.56.06.0
m基準
寸法
16181922242629313436384245485154
許容差0
-0.7
0
-0.84
0
-1.0
0
-1.2
s基準
寸法
303236414650556065707580859095100
許容差0
-0.8
0
-1.0
0
-1.2
0
-1.4
e34.63741.647.353.157.763.569.37580.886.592.498.1104110115
dk/dw29313439444853576267727782879297

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S45C(A) 六角ナット 1種のレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
S45Cのナット
4
満足度:4.0
材質がS45Cのナットを探していて、こちらの商品が見つかってよかったです。また利用したと思います。
0人が参考にしています。
金型
5
満足度:5.0
この商品は自社の金型の吊りボルト固定用にボルトとセットでワッシャとして使用しています。スチールの中でもS45Cという高硬...もっと読む
0人が参考にしています。
装置用に
4
満足度:4.0
装置組み立て用として使用しました。バリもなく、そのまま使用できて良かったです。
0人が参考にしています。
金型固定用
4
満足度:4.0
金型を取付け取外しが頻繁に行う箇所で使用しています。一般的なナットだとねじ山がすぐに駄目になりますが、材質がS45Cなの...もっと読む
0人が参考にしています。
機械のナットゆるみ止め
5
満足度:5.0
機械のシングルナットが緩みがちなので、ゆるみ止めのダブルナット用に使用しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S45C(A) 六角ナット 1種
六角ナット 3種 その他細目(S45C)
20割 台形ナット(Cタイプ・左ねじ(L))
六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目
六角ナット 1種 切削・左ねじ・細目
六角ナット 1種 切削 極細目
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格350-1,4301,506 -3,093 -625 -1,715
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
材質S45CS45Cスチールステンレスステンレススチール
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル並目メートル細目台形ねじ(左)メートル細目(左)メートル細目(左)極細目
六角ナット規格1種3種1種1種1種1種
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング