メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ECO-BS 小形六角ナット 2種 切削

ECO-BS 小形六角ナット 2種 切削 HNT2-BR-MS8
通常単価(税別)
251
税込単価
276
通常出荷日:1日目

【ねじの呼び(M)】8。【材質】黄銅。【表面処理】なし。【ねじ山の種類】メートル細目。【用途・機能】標...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

HNT2-BR-MS8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HNT2-BR-MS8の仕様・寸法情報

材質
[真鍮] 黄銅
表面処理(詳細)
[なし] なし
ねじの呼び(M)
8
表面処理
[なし] なし
ねじ山の種類
[メートル細目] メートル細目
販売単位
バラ(1個から購入可能)
六角ナット規格
2種
M8
標準名称(材質)
黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HNT2-BR-MS8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
251
( 276 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】8。
【材質】黄銅。
【表面処理】なし。
【ねじ山の種類】メートル細目。
【用途・機能】標準。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【表面処理(詳細)】なし。
【六角ナット規格】2種。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの
呼び
d
ピッチ
並目
P
ms
基準
寸法
基準
寸法
M81.256.512
M101.5814
M121.751017
M142.01119
M162.01322
M182.51524
M202.51627
M222.51830
M243.01932
M273.02236
M303.52441

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ECO-BS 小形六角ナット 2種 切削の型番HNT2-BR-MS8のページです。 型番HNT2-BR-MS8に関する仕様情報を記載しております。
ECO-BS 小形六角ナット 2種 切削のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
海外製品に使用しています
5
満足度:5.0
古い海外製品のメンテナンスの際に使用しています。特殊な部分に使う物なので、材質としては黄銅製でした。材質からいろいろ探し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECO-BS 小形六角ナット 2種 切削
六角ナット 1種 切削 極細目
六角ナット 3種 その他細目(S45C)
ハイトルクナット
小形六角ナット(2種)(左ねじ)(細目)
小形六角ナット(3種)(左ねじ)(細目)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOMNSSUNCOSUNCO
通常価格2511,7151,4304,7866,095 -217 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目7日目1日目1日目
材質黄銅スチールS45Cスチールスチールスチール
表面処理(詳細)なしなしなし---
ねじの呼び(M)83836201210
表面処理なしなしなし四三酸化鉄被膜--
ねじ山の種類メートル細目極細目メートル細目メートル並目メートル細目(左)メートル並目(左)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング