17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • ニッケルメッキ
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 表面処理

    • ニッケルメッキ
    • なし
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ECO-BS 六角ナット 1種 その他細目(切削)

ECO-BS 六角ナット 1種 その他細目(切削)
通常単価(税別)
324755
税込単価
356831
通常出荷日:1日目

【材質】黄銅。【ねじ山の種類】メートル細目。【用途・機能】標準。【六角ナット規格】1種。【ねじの呼び(...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理(詳細)

ねじの呼び(M)

表面処理

販売単位

RoHS?最小発注数量
[なし] なし
10
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M10
-
1個
[なし] なし
12
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M12
-
1個
[なし] なし
16
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M16
-
1個
[なし] なし
20
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M20
-
1個
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
10
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M10
10
1個
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
12
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324
( 356 )
1日目
505
( 556 )
1日目
500
( 550 )
1日目
755
( 831 )
1日目
335
( 369 )
1日目
536
( 590 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】黄銅。
【ねじ山の種類】メートル細目。
【用途・機能】標準。
【六角ナット規格】1種。
【ねじの呼び(M)】10/12/16/20。
【表面処理】なし/ニッケルメッキ/クロームメッキ。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

一部規格表上にあっても、取り扱いの無い型式がございます。予めご了承下さい。

商品概要

外形図

外形図

呼び径細目二面幅
(S)
高さ
(m)
M60.5105
M101.0178
M121.51910
M141.252211
M161.252413
M182.02715
M202.03016
M222.03218
M241.53619
M271.54122
M301.54624
M333.05026
M362.05529
M392.06031
M423.06534
M453.07036
M483.07538
M523.08042
M563.08545
M603.09048
M643.09551
M683.010054
M722.010558
M762.011061
M802.011564

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ECO-BS 六角ナット 1種 その他細目(切削)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ナットです
5
満足度:5.0
2個しか使わないので、バラ売りがあって便利でした。1個から買えるのがメリットです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECO-BS 六角ナット 1種 その他細目(切削)
(低カドミ材)ECO-BS 六角ナット 1種 細目・切削
ECO-BS 小形六角ナット 2種 切削
(低カドミ材)ECO-BS 六角ナット 3種 細目・切削
六角ナット 1種 切削・左ねじ・細目
六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格324-266 -251360 -625 -3,093 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質黄銅黄銅黄銅黄銅ステンレスステンレス
ねじ山の種類メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目メートル細目(左)メートル細目(左)
六角ナット規格1種1種2種3種1種1種
標準名称(材質)黄銅黄銅黄銅黄銅ステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング