17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • ニッケルメッキ
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 表面処理

    • ニッケルメッキ
    • なし
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

(低カドミ材)ECO-BS 六角ナット 1種 細目・切削【1~150個入り】

(低カドミ材)ECO-BS 六角ナット 1種 細目・切削
通常単価(税別)
26628,880
税込単価
29331,768
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【材質】黄銅。【ねじ山の種類】メートル細目。【用途・機能】標準。【六角ナット規格】1種。【ねじの呼び(...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理(詳細)

ねじの呼び(M)

表面処理

販売単位

RoHS?最小発注数量
[なし] なし
4
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
-
1個
[なし] なし
5
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M5
-
1個
[なし] なし
6
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M6
-
1個
[なし] なし
8
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M8
-
1個
[なし] なし
10
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M10
-
1個
[なし] なし
12
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M12
-
1個
[なし] なし
14
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M14
-
1個
[なし] なし
16
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M16
-
1個
[なし] なし
18
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M18
-
1個
[なし] なし
20
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M20
-
1個
[なし] なし
22
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M22
-
1個
[なし] なし
24
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M24
-
1個
クロームメッキ
10
クロームメッキ
箱・パック
M10
10
1パック

150個入り

クロームメッキ
16
クロームメッキ
箱・パック
M16
10
1パック

100個入り

[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
6
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M6
10
1個
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
10
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M10
10
1個
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
12
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266
( 293 )
1日目
484
( 532 )
1日目
343
( 377 )
1日目
391
( 430 )
1日目
330
( 363 )
1日目
356
( 392 )
1日目
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
607
( 668 )
1日目
672
( 739 )
1日目
846
( 931 )
1日目
940
( 1,034 )
1日目
1,477
( 1,625 )
1日目
11,590
( 12,749 )
1日目
28,880
( 31,768 )
10日目
326
( 359 )
1日目
391
( 430 )
1日目
363
( 399 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】黄銅。
【ねじ山の種類】メートル細目。
【用途・機能】標準。
【六角ナット規格】1種。
【ねじの呼び(M)】4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24。
【表面処理】なし/ニッケルメッキ/クロームメッキ。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

一部規格表上にあっても、取り扱いの無い型式がございます。予めご了承下さい。

  • 一部規格表上にあっても、取り扱いの無い型式がございます。予めご了承下さい。
(低カドミ材)ECO-BS 六角ナット 1種 細目・切削の外形図
呼び径細目二面幅
(S)
高さ
(m)
M30.355.52.4
M3.50.3562.8
M40.573.2
M4.50.583.6
M50.584
M60.75105
M70.75115.5
M81.0136.5
M101.25178
M121.251910
M141.52211
M161.52413
M181.52715
M201.53016
M221.53218
M242.03619
M272.04122
M302.04624
M332.05026
M363.05529
M393.06031
M422.06534
M452.07036
M482.07538
M522.08042
M562.08545
M602.09048
M642.09551
M682.010054
M726.010558
M766.011061
M806.011564
M856.012068
M906.013072
M956.013576
M1006.014580
M1056.015084
M1106.015588
M1156.016592
M1206.017096
M1256.0180100
M1306.0185104

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(低カドミ材)ECO-BS 六角ナット 1種 細目・切削のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ホースニップルの6角部、締め付け用に、銀ロウ付けにて接合
4
満足度:4.0
丸棒より削り出すよりも、旋盤加工のみで制作し、ネジ部にナットを締め込み ろう付けで固定した。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(低カドミ材)ECO-BS 六角ナット 1種 細目・切削
(低カドミ材)ECO-BS 六角ナット 3種 細目・切削
低カドミ材 六角ナット(3種)(切削)
黄銅(低カドミ材)六角ナット 1種 切削
ECO-BS 六角ナット 1種 その他細目(切削)
ECO-BS 小形六角ナット 2種 切削
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格266-360 -267 -284 -324 -251
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
ねじ山の種類メートル細目メートル細目メートル並目メートル並目メートル細目メートル細目
六角ナット規格1種3種3種1種1種2種
標準名称(材質)黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト