17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • 三価クロメート
    • ニッケルメッキ
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 表面処理

    • ニッケルメッキ
    • なし
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

小形六角ナット(2種)(左ねじ)【1~800個入り】

通常単価(税別)
2149,044
税込単価
2359,948
通常出荷日:1日目

ナット類の代表とも言える六角ナット。【特長】・ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定す...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理(詳細)

ねじの呼び(M)

表面処理

販売単位

RoHS?最小発注数量
[三価クロメート] 三価ホワイト
8
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
M8
10
1個
[なし] なし
8
[なし] なし
箱・パック
M8
-
1パック

800個入り

[なし] なし
10
[なし] なし
箱・パック
M10
-
1パック

400個入り

[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
箱・パック
M8
10
1パック

800個入り

ユニクロメッキ
10
ユニクロメッキ
箱・パック
M10
-
1パック

400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214
( 235 )
1日目
6,463
( 7,109 )
1日目
5,932
( 6,525 )
1日目
9,044
( 9,948 )
1日目
6,138
( 6,752 )
1日目

詳細情報

基本情報

ナット類の代表とも言える六角ナット。
【特長】
・ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する為に使用。
・六角形の部分をスパナで締めるのが一般的。
【用途】
・決まった用途はなく、様々な箇所に最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

小形六角ナット 2種 左ねじの商品概要

外形図

外形図

呼び径(d)平径(s)高さ(m)
M8126.5
M10148

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形六角ナット(2種)(左ねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q一般流通品は冷間品ですか?熱間品ですか?
A
M24迄が冷間品で、それ以上は熱間品になります。M27以上のサイズは熱間品の為生地は黒皮品(M30は冷間品もあり)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形六角ナット(2種)(左ねじ)
小形六角ナット(2種)(左ねじ)(細目)
小形六角ナット(1種)(左ねじ)(細目)
小形六角ナット(3種)(左ねじ)(細目)
六角ナット(2種)(左ねじ)
六角ナット 2種 左ねじ 切削
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格214-6,095 -402 -217 -205 -482 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ねじ山の種類メートル並目(左)メートル細目(左)メートル細目(左)メートル並目(左)メートル並目(左)メートル並目(左)
六角ナット規格2種2種1種3種2種2種
標準名称(材質)スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング