17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

六角ナット 3種 切削・左ねじ【1~90個入り】

通常単価(税別)
56362,366特別価格
税込単価
61968,603特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

反時計回りにねじが切られており、機械の回転部分に使用されます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

販売単位

最小発注数量
6
バラ(1個から購入可能)
M6
1個
8
バラ(1個から購入可能)
M8
1個
10
バラ(1個から購入可能)
M10
1個
12
バラ(1個から購入可能)
M12
1個
14
バラ(1個から購入可能)
M14
1個
16
バラ(1個から購入可能)
M16
1個
18
箱・パック
M18
1パック

90個入り

20
バラ(1個から購入可能)
M20
1個
22
バラ(1個から購入可能)
M22
1個
24
バラ(1個から購入可能)
M24
1個
27
バラ(1個から購入可能)
M27
1個
30
バラ(1個から購入可能)
M30
1個
33
バラ(1個から購入可能)
M33
1個
36
バラ(1個から購入可能)
M36
1個
39
箱・パック
M39
1パック

8個入り

42
バラ(1個から購入可能)
M42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
563
( 619 )
在庫品1日目当日出荷可能
583
( 641 )
在庫品1日目当日出荷可能
644
( 708 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,051
( 1,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,366
( 68,603 )
1日目
1,252
( 1,377 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,502675
( 743 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,083
( 2,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,827
( 3,110 )
1日目
3,926
( 4,319 )
1日目
5,191
( 5,710 )
1日目
6,571
( 7,228 )
1日目
45,099
( 49,609 )
1日目
10,586
( 11,645 )
1日目

詳細情報

基本情報

反時計回りにねじが切られており、機械の回転部分に使用されます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

 
 
六角ナット 3種 切削・左ねじ:関連画像
 
関連商品
 
六角ナット 3種 切削・左ねじ:関連画像

六角ボルト 全ねじ 左ねじ【1~100個入り】

「六角ナット 3種 切削・左ねじ」とともに使用し、接合するボルトです。

六角ナット 3種 切削・左ねじ:関連画像

六角穴付ボルト 左ねじ【1~100個入り】

「六角ナット 3種 切削・左ねじ」とともに使用し、接合するボルトです。

六角ナット 3種 切削・左ねじ:関連画像

丸ワッシャー JIS【1~20,000個入り】

「六角ナット 3種 切削・左ねじ」とともに使用し、ゆるみ防止するワッシャです。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット 3種 切削・左ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット 3種 切削・左ねじ
ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ
六角ナット 1種 切削・左ねじ・細目
六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目
六角ナット 1種 切削 極細目
10割 台形ナット(Bタイプ・左ねじ(L))
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格563-448 -625 -3,093 -1,7151,027 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールスチール
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル並目(左)メートル細目(左)メートル細目(左)メートル細目(左)極細目メートル並目(左)
六角ナット規格3種3種1種1種1種1種
よく一緒に購入される商品

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング